(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจบล็อค, ลูกบล็อกยาว หกเหลี่ยม 4H-L (4H-07L)

ประแจบล็อค, ลูกบล็อกยาว หกเหลี่ยม 4H-L (4H-07L)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4H-03L
4H-04L
4H-05L
4H-06L
4H-07L
4H-08L
4H-10L
4H-12L
4H-14L
4H-17L
4H-19L
4H-22L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น
(มิลลิเมตร)

฿ 396.00

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 3 มม 356-6421 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 4 มม 356-6439 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 5 มม 356-6447 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 6 มม 119-7797 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 7 มม 356-6455 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 8 มม 119-7801 22 68

฿ 430.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 10 มม 119-7819 22 65

฿ 485.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 12 มม 356-6463 22 65

฿ 514.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 14 มม 356-6471 22 65

฿ 549.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 17 มม 356-6480 25 62

฿ 688.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 19 มม 387-5695 28 60

฿ 841.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 22 มม 387-5709 28 60

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบยาวเหมาะสำหรับการทำงานในที่ลึก
[คุณสมบัติ]
· มุมสวม: 12.7 มม.
·แบบ ความยาวรวม 100 มม.
·สามารถใช้เพื่อเข้าถึง โบลท์ รูหกเหลี่ยม และ สกรูตัวหนอน ในที่ลึกและแคบ
· โลหะผสมหลากหลายชนิดเพื่อเสริมความแข็งแรง
· ผ่านการชุบแข็งอย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโลหะผสมให้ถึงขีด จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
4H-03L
4H-04L
4H-05L
4H-06L
4H-07L
4H-08L
4H-10L
4H-12L
4H-14L
4H-17L
4H-19L
4H-22L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น
(มิลลิเมตร)

฿ 396.00

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 3 มม 356-6421 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 4 มม 356-6439 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 5 มม 356-6447 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 6 มม 119-7797 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 7 มม 356-6455 22 68

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 8 มม 119-7801 22 68

฿ 430.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 10 มม 119-7819 22 65

฿ 485.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 12 มม 356-6463 22 65

฿ 514.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 14 มม 356-6471 22 65

฿ 549.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 17 มม 356-6480 25 62

฿ 688.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 19 มม 387-5695 28 60

฿ 841.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน - 22 มม 387-5709 28 60

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์