(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3S-06L |
3S-07L |
3S-08L |
3S-09L |
3S-5.5L |
3S-10L |
3S-11L |
3S-12L |
3S-13L |
3S-14L |
3S-15L |
3S-16L |
3S-17L |
3S-18L |
3S-19L |
3S-21L |
3S-22L |
3S-23L |
3S-24L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 มม | 54 | 369-5336 | 9.3 | 17 | 5 | 4.5 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 มม | 54 | 369-5344 | 10.7 | 17 | 6 | 5 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 มม | 54 | 122-3984 | 11.7 | 17 | 6 | 7 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 มม | 54 | 122-4042 | 12.6 | 17 | 8 | 7 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 มม | 54 | 369-5417 | 8.8 | 17 | 5 | 4 | ||
฿ 346.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 54 | 122-4107 | 14.7 | 17 | 8 | 8 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 มม | 54 | 122-4166 | 16 | 17 | 9 | 9 | ||
฿ 346.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 มม | 54 | 122-4221 | 18 | 17 | 9 | 10 | ||
฿ 356.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 54 | 122-4280 | 19 | 17 | 9 | 10 | ||
฿ 356.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 มม | 54 | 122-4344 | 20 | 18 | 10 | 11 | ||
฿ 356.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 มม | 54 | 122-4409 | 21 | 19 | 10 | 11 | ||
฿ 361.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 มม | 54 | 122-4450 | 22 | 20 | 11 | 14 | ||
฿ 361.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 54 | 122-4506 | 24 | 20 | 11 | 14 | ||
฿ 410.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 มม | 54 | 122-4549 | 25 | 21 | 13 | 15 | ||
฿ 410.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 มม | 54 | 122-4565 | 26 | 21 | 13 | 16 | ||
฿ 420.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 64 | 122-4581 | 29 | 23 | 15 | 18 | ||
฿ 450.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 64 | 122-4590 | 30 | 24 | 15 | 18 | ||
฿ 480.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 23 มม | 64 | 336-7304 | วันที่ 31 | 26 | 15 | 20 | ||
฿ 480.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 mm | 64 | 122-4603 | 32 | 26 | 17 | 20 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกเหมาะสำหรับการประกอบ เครื่องจักร การ งานซ่อมบำรุง จักรยาน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· มุม แทรก:9.5 มม.
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหมาะสำหรับการขัน สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยมและคลายงาน
· รูปทรงหกเหลี่ยมที่ช่วยในการยึดจับสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยมเป็นอย่างดี
·แสดงให้เห็นถึงพลังในการขันน็อตในบริเวณที่ลึกและสลักเกลียว / น็อตที่ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
3S-06L |
3S-07L |
3S-08L |
3S-09L |
3S-5.5L |
3S-10L |
3S-11L |
3S-12L |
3S-13L |
3S-14L |
3S-15L |
3S-16L |
3S-17L |
3S-18L |
3S-19L |
3S-21L |
3S-22L |
3S-23L |
3S-24L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1) (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1) (มิลลิเมตร) |
รูทะลุ ID ( มิติ d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 มม | 54 | 369-5336 | 9.3 | 17 | 5 | 4.5 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 มม | 54 | 369-5344 | 10.7 | 17 | 6 | 5 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 มม | 54 | 122-3984 | 11.7 | 17 | 6 | 7 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 มม | 54 | 122-4042 | 12.6 | 17 | 8 | 7 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 มม | 54 | 369-5417 | 8.8 | 17 | 5 | 4 | ||
฿ 346.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 54 | 122-4107 | 14.7 | 17 | 8 | 8 | ||
฿ 346.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 มม | 54 | 122-4166 | 16 | 17 | 9 | 9 | ||
฿ 346.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 มม | 54 | 122-4221 | 18 | 17 | 9 | 10 | ||
฿ 356.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 มม | 54 | 122-4280 | 19 | 17 | 9 | 10 | ||
฿ 356.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 มม | 54 | 122-4344 | 20 | 18 | 10 | 11 | ||
฿ 356.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 มม | 54 | 122-4409 | 21 | 19 | 10 | 11 | ||
฿ 361.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 มม | 54 | 122-4450 | 22 | 20 | 11 | 14 | ||
฿ 361.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 มม | 54 | 122-4506 | 24 | 20 | 11 | 14 | ||
฿ 410.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 มม | 54 | 122-4549 | 25 | 21 | 13 | 15 | ||
฿ 410.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 มม | 54 | 122-4565 | 26 | 21 | 13 | 16 | ||
฿ 420.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 mm | 64 | 122-4581 | 29 | 23 | 15 | 18 | ||
฿ 450.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 มม | 64 | 122-4590 | 30 | 24 | 15 | 18 | ||
฿ 480.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 23 มม | 64 | 336-7304 | วันที่ 31 | 26 | 15 | 20 | ||
฿ 480.00 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 mm | 64 | 122-4603 | 32 | 26 | 17 | 20 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง