(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (ฐานสิบหกคู่) 3D

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 346.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3D-10L
3D-12L
3D-13L
3D-14L
3D-15L
3D-16L
3D-17L
3D-18L
3D-19L
3D-21L
3D-22L
3D-24L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)

฿ 346.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 54 122-3992 14.7 17 8 8

฿ 346.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12 มม 54 122-4051 18 17 9 10

฿ 356.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13 มม 54 122-4115 19 17 9 10

฿ 356.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 14 มม 54 122-4174 20 18 10 12

฿ 356.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 15 มม 54 122-4298 21 19 10 11

฿ 361.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 16 มม 54 122-4239 22 20 11 14

฿ 361.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17 มม 54 122-4352 24 20 11 15

฿ 410.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 18 มม 54 122-4417 25 21 13 15

฿ 410.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 19 มม 54 122-4468 26 21 13 17

฿ 410.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 21 mm 64 122-4514 29 23 15 18

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 22 มม 64 122-4557 30 24 15 18

฿ 480.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 24 mm 64 122-4573 32 26 17 20

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบลึกเหมาะสำหรับขัน โบลท์ และ น็อต ในที่ลึก
[คุณสมบัติ]
· มุม แทรก:9.5 มม.
· การออกแบบรูปทรงหกเหลี่ยมสองชั้นที่สามารถเข้าถึงสลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยมได้อย่างง่ายดาย
·ลด ความเผื่อ น้อยลงเพิ่มประสิทธิภาพในการขันเมื่อใส่ โบลท์ และ น็อต การใช้งานทำได้ดีและสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย
·แสดงให้เห็นถึงพลังในการขันน็อตในบริเวณที่ลึกและสลักเกลียว / น็อตที่ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
3D-10L
3D-12L
3D-13L
3D-14L
3D-15L
3D-16L
3D-17L
3D-18L
3D-19L
3D-21L
3D-22L
3D-24L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)

฿ 346.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 54 122-3992 14.7 17 8 8

฿ 346.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12 มม 54 122-4051 18 17 9 10

฿ 356.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13 มม 54 122-4115 19 17 9 10

฿ 356.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 14 มม 54 122-4174 20 18 10 12

฿ 356.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 15 มม 54 122-4298 21 19 10 11

฿ 361.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 16 มม 54 122-4239 22 20 11 14

฿ 361.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17 มม 54 122-4352 24 20 11 15

฿ 410.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 18 มม 54 122-4417 25 21 13 15

฿ 410.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 19 มม 54 122-4468 26 21 13 17

฿ 410.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 21 mm 64 122-4514 29 23 15 18

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 22 มม 64 122-4557 30 24 15 18

฿ 480.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 24 mm 64 122-4573 32 26 17 20

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สิบสองเหลี่ยมนั้นง่ายกว่าหกเหลี่ยมถึงสองเท่าในการ เม็ดมีด หัว สลักเกลียว และ น็อต ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหมุน น๊อตตัวเมีย ที่ สลักเกลียว ยื่นออกมา เหมาะสำหรับ น็อต ในที่ลึก

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 9.5
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้าโครงสร้าง