(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 168

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 168

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 168

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัตถุ เดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    25.4
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    77
  • รหัสของทรัสโก้
    120-8675
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)(มิลลิเมตร)
    49
รหัสรุ่น
168
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,098.22

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ อุปกรณ์เสริม ที่เชื่อมต่อ ช่องเสียบ และที่ ด้ามจับ ของ เหล็กฉาก แทรกที่แตกต่างกัน
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อ ช่องเสียบ และที่ ด้ามจับ ของ เหล็กฉาก แทรกที่แตกต่างกันได้อย่างแน่นหนาสำหรับการใช้งานด้วยตนเอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 168

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัตถุ เดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • ขนาดแกน (มม.)
    25.4
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    77
  • รหัสของทรัสโก้
    120-8675
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)(มิลลิเมตร)
    49
รหัสรุ่น
168
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,098.22

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1