(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเลือก แม่เหล็ก ที่ขยายได้สูงสุด 630 มม. ทำให้เหมาะสำหรับงานในสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ ทรงพลัง 120 mT สามารถจับ เครื่องมือ เช่นคีมได้อย่างง่ายดาย
· ปลาย เป็นแบบ สวิง ที่สามารถ คลองเลื่อย ได้ทุก มุม
·แรงแม่เหล็ก 120 mT (1,200 G)
· แม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม.
·น้ำหนัก 45 ก.
เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 19 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 140 - 630 (ตัวแปร) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
แรงแม่เหล็ก | 120 mT (1,200 เกาส์) | วัสดุแม่เหล็ก | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ | น้ำหนัก(ก.) | 45 |
คำอธิบายเพิ่มเติม | ขยายได้สูงสุดถึง 630 มม. เหมาะสำหรับการทำงานในสถานที่ที่เข้าถึงยาก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z-364 ในชุด เลือกแม่เหล็กZ-364
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง