(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ค่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมฐาน สะดวกสำหรับการวัดมุมฉากของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ไม่ได้ชุบแข็ง/ การขัดผิว
·เทียบเท่า JIS B 7526
· ความตั้งฉาก ± (20 + L / 10) µm (L หมายถึง มิติ ขนาด ที่ระบุ)
·จำเป็นสำหรับแคนเนอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานวัดมุมฉากและงานเขียนแบบต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
AA-S50 |
AA-S75 |
AA-S100 |
AA-S125 |
AA-S150 |
AA-S200 |
AA-S250 |
AA-S300 |
AA-S400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวลำแสง (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ชิ้นยาวรวมความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างชิ้นยาว (มิลลิเมตร) | ความหนาชิ้นยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความกว้างชิ้นส่วนสั้น (มิลลิเมตร) | ความหนาชิ้นสั้น (มิลลิเมตร) | squareness (±มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.00 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 37 | 50 | 50 | 16 | 2 | 37 | 16 | 10 | 0.025 | ||
฿ 799.27 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 75 | 50 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 16 | 10 | 0.027 | ||
฿ 838.00 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 70 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 18 | 12 | 0.03 | ||
฿ 1,014.58 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 80 | 125 | 125 | 20 | 2.5 | 80 | 18 | 12 | 0.032 | ||
฿ 1,123.13 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 150 | 100 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | 0.035 | ||
฿ 1,451.64 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 200 | 130 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | 0.04 | ||
฿ 1,711.97 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 250 | 165 | 250 | 250 | 29 | 3.5 | 165 | 26 | 22 | 0.045 | ||
฿ 2,274.29 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 300 | 200 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | 0.05 | ||
฿ 3,956.90 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 400 | 200 | 400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | 0.06 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง ด้วย เครื่องมือวัดฉาก | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | JIS B 7526 | มุม(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง