1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับสว่าน (มีก้านในตัว) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,301.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้าน แบบรวม ขนาดกะทัดรัด หัวจับสว่าน ที่ประหยัดและใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก พร้อม มิติ L ที่สั้นกว่า หัวจับสว่าน ทั่วไป
· ก้าน แบบรวม ที่ไม่จำเป็นต้องแนบหรือลบออก
· ประแจที่รวมอยู่สามารถใช้ในการขันระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แรงบิด สูง

รหัสสินค้า
BT30-SDC08-080
BT30-SDC13-100
BT40-SDC08-080
BT40-SDC13-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท แกนหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง L เปิด L CLOSE L1 เปิด L1 CLOSE φC มวล
(กิโลกรัม)

฿ 10,650.00

SWA TOOLING 1 ชิ้น 16 วัน # BT300.5 to 885.5SDC087885.54855.5360.7

฿ 9,301.07

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT301 ถึง 13105.5SDC1398105.565.57750.51.3

฿ 9,508.00

SWA TOOLING 1 ชิ้น 22 วัน # BT400.5 to 885.5SDC087885.54855.5361.3

฿ 9,376.89

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT401 ถึง 13109.5SDC1398109.565.57750.51.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง เครื่องจักรที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท เครื่องมือ ดอกสว่าน