1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด วิเคราะห์พื้นฐาน

สเกลวัด วิเคราะห์พื้นฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82,940.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น พื้นฐานที่มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก 51 ก. - 320 ก. และขั้นต่ำ 0.01 มก. - 0.1 มก.
·น้ำหนักสำหรับการสอบเทียบ:อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
·การสอบเทียบดิจิตอลเต็มรูปแบบ:การสอบเทียบทำได้โดยใช้ กุญแจ ง่ายๆ
·กระจกบังลมเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า:ติดตั้งตาม มาตรฐาน (HR-202i / 300i เท่านั้น)
·อินเทอร์เฟซ RS-232C:รวมเป็น มาตรฐาน
· ซอฟท์แวร์ ส่งข้อมูล WinCT:รวมเป็น มาตรฐาน
· g / mg / quantity /% / กะรัต / momme (momme:หน่วยสำหรับชั่งมุก)

รหัสสินค้า
HR-202ISALE
HR-300I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)

฿ 101,940.00

฿ 89,197.50

AAD BALANCES 1 ชิ้น 61 วัน 51 ~ 2200.00001 ~ 0.0001

฿ 82,940.81

AAD BALANCES 1 ชิ้น 45 วัน 3200.0001

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด หัว แบบกลม หัวเทเปอร์
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง ไม่มี ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)(มิลลิเมตร) 90
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ไม่มี PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม ไม่มีรายการทางเลือก น้ำหนัก(กิโลกรัม) 7.9 พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน )
การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 1