1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HT ซีรี่ส์เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัดเครื่องชั่งดิจิตอลความแม่นยำสูง

AAD BALANCES

HT ซีรี่ส์เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัดเครื่องชั่งดิจิตอลความแม่นยำสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·เครื่อง สเกลวัด ขนาดกะทัดรัดที่วางซ้อนกันได้ประหยัดพื้นที่มี งานละเอียด สูง
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัด ขนาดกะทัดรัด
· อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ของกล่องเก็บของ
·สามารถซ้อนและจัดเก็บได้
·สามารถถอดและล้าง แผ่นเพลท ด้านบนด้วยน้ำ / กระทะชั่ง สเตนเลส (SUS304) ขายปลีก/แยกจำหน่าย
[การใช้งาน]
·การใช้งานที่หลากหลาย:อุตสาหกรรมการเกษตรโรงเรียนห้องครัว ฯลฯ

รหัสสินค้า
HT-3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,137.00

AAD BALANCES 1 ชิ้น 21 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก ความจุ(ก.) 3100
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 1 รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC ไม่ (ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) 130 ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) 132
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ไม่ (ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ไม่มี ความจุ(กิโลกรัม) 3.1
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.55 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (AX-TB196 ขายปลีก/แยกจำหน่าย) การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 0.1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-3000 ในชุด HT ซีรี่ส์เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัดเครื่องชั่งดิจิตอลความแม่นยำสูง