(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่อง สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน ใหม่ ป้องกันฝุ่นละออง น้ำ (IP65)
[คุณสมบัติ]
·ความจุ:122 ก. ถึง 3,200 ก. แสดงขั้นต่ำ:0.001 ถึง 0.01 ก.
·ถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล:สามารถใช้ ซอฟท์แวร์ พิเศษ WinCT ที่สามารถนำเข้าข้อมูลการชั่งน้ำหนักไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
·จอแสดงผลเรืองแสงสีน้ำเงินที่มองเห็นได้ง่าย
·โหมดของ g / quantity / percent / carat / momme * momme = หน่วยชั่งน้ำหนักมุก
·ติดตั้ง C-SHS ( เซนเซอร์ ซูเปอร์ไฮบริดขนาดกะทัดรัด)
[การใช้งาน]
·ตรวจวัดวัตถุดิบรวมทั้งพลังงานและของเหลวสำหรับอาหารและอุตสาหกรรมและวัดการตรวจสอบการชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
·การรวมชิ้นส่วนชั่งน้ำหนักในระบบที่โรงงาน อุตสาหกรรม การเตรียมและการวัดตัวอย่างทางกายภาพและทางเคมีและใช้ในการวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการ
รหัสสินค้า |
---|
FX-1200IWP |
FX-120IWP |
FX-2000IWP |
FX-200IWP |
FX-3000IWP |
FX-300IWP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ) (มิลลิเมตร) | ความจุ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,057.00 ฿ 28,052.20 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1220 | 0.01 | 150 | 1.22 | ||
฿ 30,057.00 ฿ 28,052.20 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 122 | 0.001 | 130 | - | ||
฿ 42,000.00 ฿ 33,600.00 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 2200 | 0.01 | 150 | 2.2 | ||
฿ 34,633.57 ฿ 32,001.42 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 220 | 0.001 | 130 | - | ||
฿ 54,613.00 ฿ 34,133.13 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 3200 | 0.01 | 150 | 3.2 | ||
฿ 36,571.00 ฿ 34,131.71 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 320 | 0.001 | 130 | - |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) |
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามระดับการ ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP65 (เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดสูง ดังนั้นอย่าใช้ความดันน้ำมากเกินไป) | PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php |
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม | ไม่มีรายการทางเลือก | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 2.7 | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) |
การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง