1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับมิลลิ่ง (หัวจับไมครอน) แบบบางและยาว (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,272.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแกะสลักแม่พิมพ์พลาสติกด้วย รูปทรง ยาว

รหัสสินค้า
BT40-HPC03M-135SALE
BT40-HPC04M-135
BT40-HPC04M-185
BT40-HPC06M-135
BT40-HPC06M-185
BT40-HPC08M-135
BT40-HPC10M-135
BT40-HPC10M-185
BT40-HPC12M-135
BT40-HPC12M-185
BT50-HPC10M-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท แกนหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่ทำได้
(ขั้นต่ำ - 1)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน เครื่องมือตัดเจาะ ขนาดเกลียว (ชื่อซีรี่ส์) φD1 φD2 L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
L3 θ จำนวนการแทรก เครื่องมือตัดเจาะ ขั้นต่ำ สกรูปรับระดับ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 25,202.00

฿ 20,161.60

SWA TOOLING 1 ชิ้น 13 วัน # BT40313515000HPC03M9161088418673420-1.4

฿ 15,272.12

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT40413515000HPC04M10171088420673320-1.4

฿ 16,795.00

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT40418515000HPC04M1021158134201021720-1.6

฿ 15,287.29

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT40613515000HPC06M12191088436673035-1.5

฿ 16,795.00

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT40618515000HPC06M1223158134361021535-1.6

฿ 15,287.29

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT40813515000HPC08M14211088450672735M6×20L-CT1.5

฿ 15,287.29

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT401013515000HPC10M16231088450672435M8×25L-CT1.5

฿ 16,810.16

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT401018515000HPC10M1627158134501021135M8×25L-CT1.7

฿ 15,287.29

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT401213515000HPC12M18251088455672140M10×25L-CT1.5

฿ 16,810.16

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT401218515000HPC12M182915813455102940M10×25L-CT1.7

฿ 20,274.16

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน # BT501020010000HPC10M1627162134501021135M8×25L-CT4.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง เครื่องจักรที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกรีมเมอร์