(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พลูโตเป็น ตัวควบคุม ความปลอดภัยแบบตั้งโปรแกรมได้ มีประสิทธิภาพ คุ้มราคา และกะทัดรัด ซึ่งใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย: ในระบบขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อความปลอดภัย กระบวนการแปรรูป และการทำงาน
ดาวพลูโตสามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนใหญ่ในตลาดได้ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ความปลอดภัย ABB jokab DYNlink เซนเซอร์ อนาล็อก เอ็นโค้ดเดอร์ เข้ารหัส คอนแทคเตอร์ วาล์ว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขียนโปรแกรมทำได้อย่างง่ายดายใน ซอฟท์แวร์ ฟรี Pluto Manager
รุ่นที่มี ระบบสื่อสาร ต่อเชื่อมแบบบัส นิรภัยทำให้ การออกแบบ ระบบความปลอดภัยง่ายขึ้น ต้องขอบคุณแนวคิดหลักทั้งหมดของเรา เกตเวย์ที่หลากหลายช่วยให้สามารถ ระบบสื่อสาร กับเครือข่ายอื่นๆ และยังสามารถตรวจสอบ ระบบ พลูโตได้จากระยะไกล
รหัสสินค้า |
---|
2TLA020070R4700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ต่อเชื่อมแบบบัส นิรภัย | เอาต์พุตที่ไม่ปลอดภัย | อินพุตที่ไม่ปลอดภัย (แม็กซ์) | อินพุต อนาล็อก (แม็กซ์) | อินพุตตัว เครื่องนับ ที่รวดเร็ว (แม็กซ์) | อินพุต StatusBus (แม็กซ์) | เอาต์พุตที่ไม่ปลอดภัย (แม็กซ์) | จำนวนอินพุต | จำนวนเอาต์พุต | ประเภทโปรโตคอล | ขนาดความกว้าง (mm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,666.67 | SAFETY PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | 4 | 16 | 1 | — | 4 | 8 | ไม่ปลอดภัย 16 | ความล้มเหลว (ทรานซิสเตอร์) 2 ล้มเหลวอย่างปลอดภัย (รีเลย์) 2 8.ไม่ผิดพลาด | MODBUS ASCII, สถานะบัส | 45 | 0.39 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / TUV | ครอบคลุมการวินิจฉัย | สูง | จัดอันดับ อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟเลี้ยง (เรา) | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC | มิติ: ความลึก/ความยาว(mm) | 120 | ความสูงของมิติ(mm) | 84 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2TLA020070R4700 ในชุด ตัวควบคุม ความปลอดภัยแบบตั้งโปรแกรมได้ ABB (PLC) ซีรีส์พลูโต
รหัสสินค้า |
---|
2TLA020070R1400 |
2TLA020070R1700 |
2TLA020070R1800 |
2TLA020070R4600 |
2TLA020070R6400 |
2TLA020070R6600 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ต่อเชื่อมแบบบัส นิรภัย | เอาต์พุตที่ไม่ปลอดภัย | อินพุตที่ไม่ปลอดภัย (แม็กซ์) | อินพุต อนาล็อก (แม็กซ์) | อินพุตตัว เครื่องนับ ที่รวดเร็ว (แม็กซ์) | อินพุต StatusBus (แม็กซ์) | เอาต์พุตที่ไม่ปลอดภัย (แม็กซ์) | จำนวนอินพุต | จำนวนเอาต์พุต | ประเภทโปรโตคอล | ขนาดความกว้าง (mm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97,666.67 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ใช่ | - | - | - | - | - | - | ความล้มเหลวที่ปลอดภัย 36 | ความล้มเหลว (ทรานซิสเตอร์) 2 4. ไม่ปลอดภัย (รีเลย์) 16. ไม่ผิดพลาด | MODBUS ASCII, ต่อเชื่อมแบบบัส นิรภัยพลูโต, AS-i, StatusBus | 90 | 0.65 | ||
฿ 87,166.67 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ใช่ | 6 | 40 | 3 | — | 4 | 16 | ไม่ปลอดภัย 40 | ความล้มเหลว (ทรานซิสเตอร์) 2 4. ไม่ปลอดภัย (รีเลย์) 16. ไม่ผิดพลาด | MODBUS ASCII, ต่อเชื่อมแบบบัส นิรภัยพลูโต, StatusBus | 90 | 0.65 | ||
฿ 75,000.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | 6 | 40 | 3 | — | 4 | 16 | ไม่ปลอดภัย 40 | ความล้มเหลว (ทรานซิสเตอร์) 2 4. ไม่ปลอดภัย (รีเลย์) 16. ไม่ผิดพลาด | MODBUS ASCII, สถานะบัส | 90 | 0.65 | ||
฿ 55,833.33 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ใช่ | 4 | 16 | 1 | — | 4 | 8 | ไม่ปลอดภัย 16 | ความล้มเหลว (ทรานซิสเตอร์) 2 ล้มเหลวอย่างปลอดภัย (รีเลย์) 2 8.ไม่ผิดพลาด | MODBUS ASCII, ต่อเชื่อมแบบบัส นิรภัยพลูโต, StatusBus | 45 | 0.39 | ||
฿ 86,333.33 | 1 ชิ้น | 70 วัน | ใช่ | 4 | 16 | 4 + 1 | — | 4 | 8 | อนาล็อก (0: 10 โวลต์ / 4: 20 มิลลิแอมป์) 4 ไม่ปลอดภัย 16 | ความล้มเหลว (ทรานซิสเตอร์) 2 ล้มเหลวอย่างปลอดภัย (รีเลย์) 2 8.ไม่ผิดพลาด | MODBUS ASCII, ต่อเชื่อมแบบบัส นิรภัยพลูโต, StatusBus | 45 | 0.39 | ||
฿ 105,500.00 | 1 ชิ้น | 70 วัน | ใช่ | 6 | 39 | 8 | 4 | 4 | 15 | อนาล็อก (0: 10 โวลต์ / 4: 20 มิลลิแอมป์) 8 เครื่องนับ 4 ความล้มเหลวที่ปลอดภัย 39 | ความล้มเหลว (ทรานซิสเตอร์) 2 4. ไม่ปลอดภัย (รีเลย์) 15.ไม่ผิดพลาด | MODBUS ASCII, ต่อเชื่อมแบบบัส นิรภัยพลูโต, StatusBus | 90 | 0.65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง