(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบเทอร์มินอล SZ-BSK
พิมพ์ | ปิดบัง | สี | สีเหลือง | ความยาว(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(mm) | 83 | ความสูง(mm) | 18 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.003 |
เหมาะสำหรับ | DDA200 / S200 / F200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SZ-BSK ในชุด ฝาครอบเทอร์มินอล ABB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง