(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE FORMULA DSA คือผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของ ABB SACE ในการจัดหาเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการพัฒนาให้เรียบง่ายแต่น่าทึ่งด้วยคุณภาพและความอเนกประสงค์ขั้นสุดยอด
รหัสสินค้า |
---|
A3S 630 TMF 500A 3P F F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (Iu ) | ปลด | ประเภทการเปิดตัว | เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการลัดวงจร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,100.00 | MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 550 / DC 250 | วงจรหลัก: 500 | 139.5 | 3 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 28.8 W | 4.75 | (240 V AC) 100 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (480 V AC) 35 กะรัต / (500 V AC) 25 kA | (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 17.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ | 630 A | TMF | TM | S |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 205 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 103.5 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ หลัก | SACE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | เบรกเกอร์ เคส แบบขึ้นรูป | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เบรกเกอร์ อัตโนมัติ | มาตรฐาน | IEC |
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | 690 V | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 6 kV | ความทนทานทางไฟฟ้า | 2000 รอบ |
ความทนทานเชิงกล | 5,000 รอบ | เวลาเปิดทำการ | CB พร้อม SOR 15 ms CB ที่มี UVR ≤ 25 ms |
ชนิดย่อย | A3 |
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล | ด้านหน้า | รุ่น | F |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A3S 630 TMF 500A 3P F F ในชุด ABB SACE FORMULA DSA A3 ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
A3N 400 TMF 320A 4P F F |
A3N 400 TMF 400A 4P F F |
A3N 630 ELT LI 630A 4P F F |
A3N 630 TMF 500A 4P F F |
A3S 400 TMF 320A 3P F F |
A3S 630 TMF 500A 4P F F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (Iu ) | ปลด | ประเภทการเปิดตัว | เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการลัดวงจร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,033.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 550 / DC 250 | วงจรหลัก: 320 | 186 | 4 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 13.6 W | 6.4 | (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (240 V AC) 85 kA | (500 V AC) 10 kA / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA | 400 A | TMF | TM | N | ||
฿ 20,033.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 550 / DC 250 | วงจรหลัก: 400 | 186 | 4 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 19.5 W | 6 | (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (240 V AC) 85 kA | (500 V AC) 10 kA / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA | 400 A | TMF | TM | N | ||
฿ 33,716.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 550 | วงจรหลัก: 630 | 186 | 4 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 41 W | 6.4 | (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (240 V AC) 85 kA | (500 V AC) 10 kA / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ | 630 A | ELT LI | EL | N | ||
฿ 21,400.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 550 / DC 250 | วงจรหลัก: 500 | 186 | 4 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 28.8 W | 6.4 | (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (240 V AC) 85 kA | (500 V AC) 10 kA / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA | 630 A | TMF | TM | N | ||
฿ 15,750.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 550 / DC 250 | วงจรหลัก: 320 | 139.5 | 3 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 13.6 W | 4.547 | (480 V AC) 35 กะรัต / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 50 kA / (240 V AC) 100 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (500 V AC) 25 kA | (415 V AC) 25 kA / (500 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (240 V AC) 50 kA / (480 V AC) 17.5 กิโลแอมป์ | 400 A | TMF | TM | S | ||
฿ 23,966.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 550 / DC 250 | วงจรหลัก: 500 | 186 | 4 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 28.8 W | 6.4 | (480 V AC) 35 กะรัต / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 50 kA / (240 V AC) 100 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (500 V AC) 25 kA | (415 V AC) 25 kA / (500 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (240 V AC) 50 kA / (480 V AC) 17.5 กิโลแอมป์ | 630 A | TMF | TM | S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง