1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ABB SACE FORMULA DSA A2 ซีรีส์

ABB SACE FORMULA DSA A2 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,183.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE FORMULA DSA คือผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของ ABB SACE ในการจัดหาเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการพัฒนาให้เรียบง่ายแต่น่าทึ่งด้วยคุณภาพและความอเนกประสงค์ขั้นสุดยอด

รหัสสินค้า
A2B 250 TMF 125A 4P F F
A2B 250 TMF 160A 3P F F
A2B 250 TMF 160A 4P F F
A2B 250 TMF 175A 3P F F
A2B 250 TMF 175A 4P F F
A2B 250 TMF 200A 3P F F
A2B 250 TMF 200A 4P F F
A2B 250 TMF 225A 3P F F
A2B 250 TMF 225A 4P F F
A2B 250 TMF 250A 3P F F
A2B 250 TMF 250A 4P F F
A2C 250 TMF 125A 3P F F
A2C 250 TMF 125A 4P F F
A2C 250 TMF 160A 4P F F
A2C 250 TMF 175A 3P F F
A2C 250 TMF 200A 3P F F
A2C 250 TMF 200A 4P F F
A2C 250 TMF 225A 3P F F
A2C 250 TMF 225A 4P F F
A2C 250 TMF 250A 3P F F
A2C 250 TMF 250A 4P F F
A2N 250 TMF 125A 2P F F
A2N 250 TMF 125A 4P F F
A2N 250 TMF 160A 2P F F
A2N 250 TMF 160A 3P F F
A2N 250 TMF 160A 4P F F
A2N 250 TMF 175A 2P F F
A2N 250 TMF 175A 3P F F
A2N 250 TMF 175A 4P F F
A2N 250 TMF 200A 2P F F
A2N 250 TMF 200A 4P F F
A2N 250 TMF 225A 2P F F
A2N 250 TMF 225A 3P F F
A2N 250 TMF 225A 4P F F
A2N 250 TMF 250A 2P F F
A2N 250 TMF 250A 3P F F
A2N 250 TMF 250A 4P F F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการลัดวงจร

฿ 6,250.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1251501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 7 W1.75(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 4,716.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1601501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9 W1.383(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 6,633.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1601501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9 W1.75(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 5,233.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1751501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 10 W1.3(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 7,350.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1751501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 10 W1.75(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 5,233.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2001501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 12 W1.398(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 7,350.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2001501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 12 W1.75(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 5,233.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2251501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 14 W1.385(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 7,350.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2251501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 14 W1.75(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 5,233.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2501501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16 W1.393(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 7,350.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2501501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16 W1.75(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 15 กะรัต / (480 V AC) 15 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัต(240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 9 kA / (380 V AC) 9 กะรัต / (415 V AC) 9 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 2.5 กิโลแอมป์B

฿ 4,650.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1251501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 7 W1.393(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 6,550.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1251501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 7 W1.75(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 6,933.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1601501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9 W1.75(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 5,466.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1751501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 10 W1.3(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 5,466.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2001501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 12 W1.393(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 7,666.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2001501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 12 W1.75(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 5,466.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2251501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 14 W1.3(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 7,666.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2251501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 14 W1.75(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 5,466.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2501501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16 W1.391(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 7,666.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2501501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16 W1.75(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 20 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 8 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 12.5 kA / (380 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (415 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 10 kA / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 4 kAC

฿ 4,183.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 125150702ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 7 W0.9(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 10 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 5 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 7,783.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1251501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 7 W1.75(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 4,400.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 160130702ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9 W0.9(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 10 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 5 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 5,883.33

CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1601501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9 W1.38(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 8,283.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1601501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9 W1.75(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 4,900.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 175130702ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 10 W0.9(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 10 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 5 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 6,550.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1751501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 10 W1.3(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 9,200.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 1751501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 10 W1.75(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 4,900.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 200130702ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 12 W0.9(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 10 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 5 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 9,200.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2001501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 12 W1.75(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 4,900.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 225130702ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 14 W0.9(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 10 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 5 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 6,550.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2251501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 14 W1.393(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 9,200.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2251501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 14 W1.75(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 4,900.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 250130702ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16 W0.9(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 10 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 18 กิโลเอ / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 25 kA / (250 V DC) 2 เสาในซีรีย์ 5 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 9 กะรัต / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 6,550.00

CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2501501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16 W1.394(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

฿ 9,200.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน วงจรหลัก: 2501501404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16 W1.75(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 10 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 5 กะรัตN

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) AC 550 / DC 250 ความลึก(มิลลิเมตร) 60 ประเภท ผลิตภัณฑ์ หลัก SACE FORMULA
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ เคส แบบขึ้นรูป ประเภทผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ อัตโนมัติ มาตรฐาน IEC
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) 690 V พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 6 kV จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (Iu ) 250 A
ความทนทานทางไฟฟ้า 4000 รอบ ความทนทานเชิงกล 10,000 รอบ เวลาเปิดทำการ CB พร้อม SOR 15 ms
CB พร้อม UVR 15 ms
ปลด TMF ประเภทการเปิดตัว TM ชนิดย่อย A2
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล ด้านหน้า รุ่น F