(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
DSE201: ความสำคัญของความเรียบง่าย
โซลูชันอัจฉริยะสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นในการใช้งานเชิงพาณิชย์ในที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก
ด้วยความสามารถในการทำลายล้างที่ 6 kA ในความกว้าง โมดูล เดียวและความสูง 100 มม. ซีรีส์ DSE201 จึงเป็น สารละลาย ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันที่สมบูรณ์ในการใช้งานเชิงพาณิชย์ในที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก ซีรีส์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยการเปิด พิกัดกระแสไฟฟ้า 40 A และ 50 A เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานต่างๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ที่บ้านหรือในสำนักงานหรือในร้านค้า อุปกรณ์เหล่านี้มีความจำเป็นต่อความปลอดภัยของผู้คน สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ โดยไม่เพียงแต่ป้องกันกระแสไฟฟ้าตกค้างจากการเกิดข้อผิดพลาด สายดิน เท่านั้น - เนื่องจากการสูญเสียการแยกตัวหรือ หน้าสัมผัส ชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ยังป้องกันกระแสไฟเกินด้วย . ซีรีส์ DSE201 มีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่น และติดตั้งง่ายเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะในหน่วยผู้บริโภคหรือใน แผ่นกระดาน กระจายสินค้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,600.00 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 6 | 100 | 2.5 W | 0.18 | ||
฿ 2,600.00 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 100 | 2.5 W | 0.18 | ||
฿ 2,600.00 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 16 | 100 | 3.8 W | 0.18 | ||
฿ 2,600.00 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 20 | 100 | 5.5 W | 0.18 | ||
฿ 2,683.33 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 25 | 100 | 3.8 W | 0.18 | ||
฿ 2,683.33 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32 | 100 | 5.2 W | 0.18 | ||
฿ 2,683.33 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 40 | 100 | 5.5 W | 0.18 | ||
฿ 2,683.33 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50 | 115 | 5.3 W | 0.2 |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 18 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 69 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 1+N | ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท C | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | 230-240 V AC |
มาตรฐาน | IEC 61009-1 / AS/NZS 61009.1 / IEC 61009-2-2 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 500 V | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 4 kV |
ประเภท แรงดันขาเข้า | AC | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | 6 kA | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | 6 kA |
ความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 | จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 … 60 | การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | สีแดงเปิด / สีเขียวปิด |
Class การจำกัดพลังงาน | 3 | จำนวนเสาป้องกัน | 1 | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III |
ขันให้แน่น | สูงสุด 1.2 N⋅m ก้น 2.8 N⋅m |
ประเภทการเปิดตัว | C | ตำแหน่งติดตั้ง | ใด ๆ |
อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ไม่มี | ความจุในการเชื่อมต่อ | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 1: 25 มม.² ยืดหยุ่น 1: 16 มม.² |
ชนิดเทอร์มินอล | ขั้วสกรู |
ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ | 1 | ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 68.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง