(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
DSE201 M สารละลาย ที่ไม่เหมือนใคร
คุณสมบัติที่โดดเด่น:
ด้วยความสามารถในการทำลายล้างที่ 10 kA ในความกว้าง โมดูล เดียวและความสูง 115 มม. ซีรีส์ DSE201 M จึงเป็น สารละลาย ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันที่สมบูรณ์ในการใช้งานเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมเป็นพิเศษ
หน้าต่าง ไฟบอกสถานะ ข้อผิดพลาด สายดิน ที่ไม่ซ้ำกันจะระบุการเดินทางของข้อผิดพลาดในการลง สายดิน ทำให้การแก้ไขปัญหาบนเครือข่ายง่ายขึ้น และ ข้อต่อลด การหยุดทำงานของ งานซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,333.33 | RCBO | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 1.8 W | 15 กะรัต | ||
฿ 3,333.33 | RCBO | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.8 W | 15 กะรัต | ||
฿ 3,333.33 | RCBO | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 2.4 W | 15 กะรัต | ||
฿ 3,333.33 | RCBO | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 3.0 W | 15 กะรัต | ||
฿ 3,566.67 | RCBO | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 3.3 W | 15 กะรัต | ||
฿ 3,566.67 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32 | 4.4 W | 15 กะรัต | ||
฿ 3,566.67 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 40 | 5.5 W | 15 กะรัต | ||
฿ 3,566.67 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50 | 5.3 W | 10 kA |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V | ความสูง(มิลลิเมตร) | 115 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 69 | จำนวนขั้ว | 1+N | ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท C |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | 230-240 V AC | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.2 | มาตรฐาน | IEC 61009-1 / AS/NZS 61009.1 / IEC 61009-2-2 / BS EN 61009-1 |
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 500 V | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 4 kV | ประเภท แรงดันขาเข้า | AC |
จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | 10 kA | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | 7.5 กิโลแอมป์ | ความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 |
จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 … 60 | การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | สีแดงเปิด / สีเขียวปิด | Class การจำกัดพลังงาน | 3 |
จำนวนเสาป้องกัน | 1 | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III | ขันให้แน่น | สูงสุด 1.2 N⋅m ก้น 2.8 N⋅m |
ประเภทการเปิดตัว | C | ตำแหน่งติดตั้ง | ใด ๆ | อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ใช่ |
ความจุในการเชื่อมต่อ | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 1: 35 มม.² ยืดหยุ่น 1: 16 มม.² |
ชนิดเทอร์มินอล | ขั้วสกรู | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ | 1 |
ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 68.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง