(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
DS203NC - คุณสมบัติ ซีรีย์ C ชนิด AC
ฟังก์ชั่น: การป้องกันวงจร 3 เฟส ของผู้ใช้ปลายทางจากกระแสเกินและกระแสลัดวงจร การป้องกันผลกระทบของกระแสสลับ สายดิน สลับไซน์ การป้องกัน หน้าสัมผัส ทางอ้อมและการป้องกัน หน้าสัมผัส โดยตรงเพิ่มเติม (IΔn = 30 mA)
การใช้งาน: เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม
มาตรฐาน: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
ฉันcn = 6,000 A.
รหัสสินค้า |
---|
DS203NC C25 AC30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | จำนวนเสาป้องกัน | ขันให้แน่น | ตำแหน่งติดตั้ง | ความจุในการเชื่อมต่อ | ชนิดเทอร์มินอล | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,916.67 | RCBO | 1 ชิ้น | 76 วัน | 25 | 2 | 10.3 W | สีแดงเปิด / สีเขียวปิด | 1 | 2.8 N⋅m | ใด ๆ | บัสบาร์ 10: 10 มม.² ควั่น 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 16 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 16 มม.² | ขั้วสกรู | 2 |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | (ตามมาตรฐาน IEC 60898-1) 415 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 85 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 69 | ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท C | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | 400-415 V AC |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.48 | มาตรฐาน | IEC 61009-2-1 / IEC 61009-1 / EN 61009-1 / EN 61009-2-1 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 500 V |
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 4 kV | ประเภท แรงดันขาเข้า | AC | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | 6 kA |
จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | 10 kA | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | 6 kA | ความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 |
จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 … 60 | Class การจำกัดพลังงาน | 3 | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III |
ประเภทการเปิดตัว | C | อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ใช่ | ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 69 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS203NC C25 AC30 ในชุด เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB พร้อม วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (RCBO) ซีรีส์ DS203NC
รหัสสินค้า |
---|
DS203NC C10 AC30 |
DS203NC C16 AC30 |
DS203NC C20 AC30 |
DS203NC C32 AC30 |
DS203NC C6 AC30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | จำนวนเสาป้องกัน | ขันให้แน่น | ตำแหน่งติดตั้ง | ความจุในการเชื่อมต่อ | ชนิดเทอร์มินอล | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,916.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 4 | 5.6 W | - | 3 | - | - | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 25: 25 มม.² ยืดหยุ่น 25: 25 มม.² | - | 4 | ||
฿ 7,916.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 16 | 4 | 10 W | - | 3 | - | - | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 25: 25 มม.² ยืดหยุ่น 25: 25 มม.² | - | 4 | ||
฿ 7,916.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 20 | 4 | 11.8 W | - | 3 | - | - | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 25: 25 มม.² ยืดหยุ่น 25: 25 มม.² | - | 4 | ||
฿ 7,916.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32 | 4 | 15.1 W | - | 3 | - | - | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 25: 25 มม.² ยืดหยุ่น 25: 25 มม.² | - | 4 | ||
฿ 7,916.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 6 | 4 | 7.5 W | - | 3 | - | - | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 25: 25 มม.² ยืดหยุ่น 25: 25 มม.² | - | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง