1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิต เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB (RCCB) ซีรีส์ FH200 (รหัสสินค้า)

RCCB TYPE-AC

เซอร์กิต เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB (RCCB) ซีรีส์ FH200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RCCBs ซีรีส์ FH200 รับประกันการปกป้องผู้คนและการติดตั้งจาก กระแสไฟฟ้า ขัดข้องลง สายดิน ข้อเสนอมากมายสำหรับประเภท AC ทันทีและ A มาตรฐาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในการใช้งานในบ้าน

รหัสสินค้า
FH202AC-40/0.03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์

฿ 2,600.00

RCCB TYPE-AC 1 ชิ้น 8 วัน 23040352230 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.4 W0.22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ความสูง(มิลลิเมตร) 69 ความลึก(มิลลิเมตร) 85
มาตรฐาน IEC 61008 พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) 500 V พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 4 kV
ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) 1 kA จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) 50 อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ ไม่มี
ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) 69 ประเภทของ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับ ประเภท กระแสไฟรั่ว AC
จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า คงเหลือ(mA) 30 กระแสไฟกระชากสูงสุด(kA) 0.25 คุณสมบัติ ทำงาน ทันทีทันใด
จัดอันดับหน้าตัด 4 - แบบหลายสาย 10: 25 มม.²
1 - โซลิดคอร์ 25: 25 มม.²

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FH202AC-40/0.03 ในชุด เซอร์กิต เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB (RCCB) ซีรีส์ FH200

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FH202AC-25/0.03
FH202AC-63/0.03
FH204AC-25/0.03
FH204AC-40/0.03
FH204AC-63/0.03
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์

฿ 2,200.00

1 ชิ้น 8 วัน 23025352230 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1 W0.22

฿ 4,116.67

1 ชิ้น 8 วัน 23063352230 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.2 W0.22

฿ 3,800.00

1 ชิ้น 8 วัน AC 230 / 40025704230/400 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.3 W0.384

฿ 4,233.33

1 ชิ้น 8 วัน AC 230 / 40040704230/400 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.2 W0.384

฿ 6,166.67

1 ชิ้น 8 วัน AC 230 / 40063704230/400 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.4 W0.384