(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RCCBs ซีรีส์ FH200 รับประกันการปกป้องผู้คนและการติดตั้งจาก กระแสไฟฟ้า ขัดข้องลง สายดิน ข้อเสนอมากมายสำหรับประเภท AC ทันทีและ A มาตรฐาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในการใช้งานในบ้าน
รหัสสินค้า |
---|
FH202AC-25/0.03 |
FH202AC-40/0.03 |
FH202AC-63/0.03 |
FH204AC-25/0.03 |
FH204AC-40/0.03 |
FH204AC-63/0.03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,200.00 | RCCB TYPE-AC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 25 | 35 | 2 | 230 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1 W | 0.2 | 2 | ||
฿ 2,600.00 | RCCB TYPE-AC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 40 | 35 | 2 | 230 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.4 W | 0.2 | 2 | ||
฿ 4,116.67 | RCCB TYPE-AC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 63 | 35 | 2 | 230 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.2 W | 0.2 | 2 | ||
฿ 3,800.00 | RCCB TYPE-AC | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 230 / 400 | 25 | 70 | 4 | 230/400 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.3 W | 0.38 | 4 | ||
฿ 4,233.33 | RCCB TYPE-AC | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 230 / 400 | 40 | 70 | 4 | 230/400 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.2 W | 0.38 | 4 | ||
฿ 6,166.67 | RCCB TYPE-AC | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 230 / 400 | 63 | 70 | 4 | 230/400 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.4 W | 0.38 | 4 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ความสูง(มิลลิเมตร) | 69 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | IEC 61008 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | 500 V | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 4 kV |
ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | 1 kA | จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 | อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ไม่มี |
ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 69 | ประเภทของ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง | ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับ | ประเภท กระแสไฟรั่ว | AC |
จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า คงเหลือ(mA) | 30 | กระแสไฟกระชากสูงสุด(kA) | 0.25 | คุณสมบัติ ทำงาน | ทันทีทันใด |
จัดอันดับหน้าตัด | 4 - แบบหลายสาย 10: 25 มม.² 1 - โซลิดคอร์ 25: 25 มม.² |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง