(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RCCB ซีรีส์ F200 ให้การป้องกันจาก หน้าสัมผัส ทางอ้อม และด้วยความพร้อมใช้งานของความไว 10 และ 30 mA ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันเพิ่มเติมจาก หน้าสัมผัส โดยตรง
- มีความเหมาะสมในหลายสาขาตั้งแต่ที่พักอาศัยไปจนถึงเชิงพาณิชย์
- ความพร้อมใช้งานของกระแสพิกัดสูง (80, 100 และ 125 A) ยังทำให้ F200 RCCB เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรม อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
F204B-25/0.03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | มาตรฐาน | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ประเภท แรงดันขาเข้า | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | จัดอันดับความถี่ (ฉ) (Hz) | การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | ความทนทานเชิงกล | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ขันให้แน่น | ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู | ตำแหน่งติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ความจุในการเชื่อมต่อ | ชนิดเทอร์มินอล | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ | ความลึก แบบฝัง (t2 ) (mm) | ประเภทของ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง | ประเภท กระแสไฟรั่ว | กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟกระชากสูงสุด (kA) | เวลาหน่วง (τ) | คุณสมบัติ ทำงาน | จัดอันดับหน้าตัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,616.67 | RCCB TYPE-B | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 230 / 400 | 25 | 70 | 69 | 4 | 230/400 V | 3.43 W | 0.38 | IEC/EN 61008 | 440 V | AC | - | 50 … 60 | - | 20,000 รอบ | III | 2.8 N⋅m | เทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัย | ใด ๆ | ใช่ | บัสบาร์ 10 มม.² ยืดหยุ่น 1: 25 มม.² ควั่น 1: 25 มม.² | ขั้วสกรู | 4 | 69.5 | ชนิด B | B | - | 3 | 10 ms | ทันทีทันใด (APR ภูมิคุ้มกันสูง) | 1 - โซลิดคอร์ 1: 25 มม.² |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ความสูง(มิลลิเมตร) | 85 | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 4 kV |
---|---|---|---|---|---|
ความทนทานทางไฟฟ้า | 10,000 รอบ | จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า คงเหลือ(mA) | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F204B-25/0.03 ในชุด เซอร์กิ เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB (RCCB) ซีรีส์ F200
รหัสสินค้า |
---|
F202AC-100/0.03 |
F202AC-25/0.03 |
F202AC-40/0.03 |
F204B-40/0.03 |
F204B-63/0.03 |
F204B-80/0.03 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | มาตรฐาน | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ประเภท แรงดันขาเข้า | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | จัดอันดับความถี่ (ฉ) (Hz) | การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | ความทนทานเชิงกล | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ขันให้แน่น | ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู | ตำแหน่งติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ความจุในการเชื่อมต่อ | ชนิดเทอร์มินอล | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ | ความลึก แบบฝัง (t2 ) (mm) | ประเภทของ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง | ประเภท กระแสไฟรั่ว | กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟกระชากสูงสุด (kA) | เวลาหน่วง (τ) | คุณสมบัติ ทำงาน | จัดอันดับหน้าตัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,616.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 100 | 35 | 69 | 2 | 230 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 6.5 W | 0.2 | IEC 61008 | 500 V | - | 1 kA | 50 … 60 | โดยพลการ | - | - | - | - | - | ใช่ | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 35: 35 มม.² ยืดหยุ่น 35: 35 มม.² | - | 2 | 69 | ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับ | AC | - | 0.25 | - | ทันทีทันใด | 4 - แบบหลายสาย 0: 35 มม.² 1 - โซลิดคอร์ 35: 35 มม.² | ||
฿ 2,716.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 25 | 35 | 69 | 2 | 230 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1 W | 0.2 | IEC 61008 | 500 V | - | 1 kA | 50 … 60 | โดยพลการ | - | - | - | - | - | ใช่ | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 25: 25 มม.² ยืดหยุ่น 25: 25 มม.² | - | 2 | 69 | ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับ | AC | - | 0.25 | - | ทันทีทันใด | 4 - แบบหลายสาย 0: 25 มม.² 1 - โซลิดคอร์ 25: 25 มม.² | ||
฿ 3,200.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 40 | 35 | 69 | 2 | 230 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.4 W | 0.2 | IEC 61008 | 500 V | - | 1 kA | 50 … 60 | โดยพลการ | - | - | - | - | - | ใช่ | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 25: 25 มม.² ยืดหยุ่น 25: 25 มม.² | - | 2 | 69 | ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับ | AC | - | 0.25 | - | ทันทีทันใด | 4 - แบบหลายสาย 0: 25 มม.² 1 - โซลิดคอร์ 25: 25 มม.² | ||
฿ 17,933.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 230 / 400 | 40 | 70 | 69 | 4 | 230/400 V | 6.95 W | 0.38 | IEC/EN 61008 | 440 V | AC | - | 50 … 60 | - | 20,000 รอบ | III | 2.8 N⋅m | เทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัย | ใด ๆ | ใช่ | บัสบาร์ 10 มม.² ยืดหยุ่น 1: 25 มม.² ควั่น 1: 25 มม.² | ขั้วสกรู | 4 | 69.5 | ชนิด B | B | - | 3 | 10 ms | ทันทีทันใด (APR ภูมิคุ้มกันสูง) | 1 - โซลิดคอร์ 1: 25 มม.² | ||
฿ 29,333.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | AC 230 / 400 | 63 | 70 | 69 | 4 | 230/400 V | 15.6 W | 0.38 | IEC/EN 61008 | 440 V | AC | - | 50 … 60 | - | 20,000 รอบ | III | 2.8 N⋅m | เทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัย | ใด ๆ | ใช่ | บัสบาร์ 10 มม.² ยืดหยุ่น 1: 25 มม.² ควั่น 1: 25 มม.² | ขั้วสกรู | 4 | 69.5 | ชนิด B | B | - | 3 | 10 ms | ทันทีทันใด (APR ภูมิคุ้มกันสูง) | 1 - โซลิดคอร์ 1: 25 มม.² | ||
฿ 102,333.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | AC 230 / 400 | 80 | 72 | 70 | 4 | 230/400 V | 3.50 W | 0.5 | - | 500 V | AC | 1 kA | 50 | โดยพลการ | - | - | - | - | - | - | บัสบาร์ 10 มม.² ชนิดแข็ง 35: 35 มม.² ยืดหยุ่น 35: 35 มม.² | - | 4 | 69 | ชนิด B | B | - | 3 | - | ทันทีทันใด (APR ภูมิคุ้มกันสูง) | 4 - แบบหลายสาย 0: 35 มม.² 1 - โซลิดคอร์ 35: 35 มม.² |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง