1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิ เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB (RCCB) ซีรีส์ F200 (รหัสสินค้า)

RCCB TYPE-AC

เซอร์กิ เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB (RCCB) ซีรีส์ F200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RCCB ซีรีส์ F200 ให้การป้องกันจาก หน้าสัมผัส ทางอ้อม และด้วยความพร้อมใช้งานของความไว 10 และ 30 mA ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันเพิ่มเติมจาก หน้าสัมผัส โดยตรง
- มีความเหมาะสมในหลายสาขาตั้งแต่ที่พักอาศัยไปจนถึงเชิงพาณิชย์
- ความพร้อมใช้งานของกระแสพิกัดสูง (80, 100 และ 125 A) ยังทำให้ F200 RCCB เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรม อีกด้วย

รหัสสินค้า
F204AC-80/0.03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มาตรฐาน พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) ประเภท แรงดันขาเข้า ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) จัดอันดับความถี่ (ฉ)
(Hz)
การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย ความทนทานเชิงกล หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน ขันให้แน่น ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู ตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ ความจุในการเชื่อมต่อ ชนิดเทอร์มินอล ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ ความลึก แบบฝัง (t2 )
(mm)
ประเภทของ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ประเภท กระแสไฟรั่ว กระแสไฟฟ้า กระแสไฟกระชากสูงสุด
(kA)
เวลาหน่วง (τ) คุณสมบัติ ทำงาน จัดอันดับหน้าตัด

฿ 7,266.67

RCCB TYPE-AC 1 ชิ้น 8 วัน AC 230 / 4008070694230/400 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 5.3 W0.36IEC 61008500 V-1 kA50 … 60โดยพลการ-----ใช่บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 35: 35 มม.²
ยืดหยุ่น 35: 35 มม.²
-469ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับAC-0.25-ทันทีทันใด4 - แบบหลายสาย 0: 35 มม.²
1 - โซลิดคอร์ 35: 35 มม.²

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ความสูง(มิลลิเมตร) 85 พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 4 kV
ความทนทานทางไฟฟ้า 10,000 รอบ จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า คงเหลือ(mA) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F204AC-80/0.03 ในชุด เซอร์กิ เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB (RCCB) ซีรีส์ F200

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
F202AC-100/0.03
F202AC-25/0.03
F202AC-40/0.03
F204B-125/0.03
F204B-25/0.03
F204B-40/0.03
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มาตรฐาน พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) ประเภท แรงดันขาเข้า ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) จัดอันดับความถี่ (ฉ)
(Hz)
การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย ความทนทานเชิงกล หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน ขันให้แน่น ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู ตำแหน่งติดตั้ง อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ ความจุในการเชื่อมต่อ ชนิดเทอร์มินอล ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ ความลึก แบบฝัง (t2 )
(mm)
ประเภทของ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ประเภท กระแสไฟรั่ว กระแสไฟฟ้า กระแสไฟกระชากสูงสุด
(kA)
เวลาหน่วง (τ) คุณสมบัติ ทำงาน จัดอันดับหน้าตัด

฿ 6,616.67

1 ชิ้น 8 วัน 23010035692230 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 6.5 W0.2IEC 61008500 V-1 kA50 … 60โดยพลการ-----ใช่บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 35: 35 มม.²
ยืดหยุ่น 35: 35 มม.²
-269ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับAC-0.25-ทันทีทันใด4 - แบบหลายสาย 0: 35 มม.²
1 - โซลิดคอร์ 35: 35 มม.²

฿ 2,716.67

1 ชิ้น 8 วัน 2302535692230 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1 W0.2IEC 61008500 V-1 kA50 … 60โดยพลการ-----ใช่บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 25: 25 มม.²
ยืดหยุ่น 25: 25 มม.²
-269ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับAC-0.25-ทันทีทันใด4 - แบบหลายสาย 0: 25 มม.²
1 - โซลิดคอร์ 25: 25 มม.²

฿ 3,200.00

1 ชิ้น 8 วัน 2304035692230 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.4 W0.2IEC 61008500 V-1 kA50 … 60โดยพลการ-----ใช่บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 25: 25 มม.²
ยืดหยุ่น 25: 25 มม.²
-269ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับAC-0.25-ทันทีทันใด4 - แบบหลายสาย 0: 25 มม.²
1 - โซลิดคอร์ 25: 25 มม.²

฿ 234,083.33

1 ชิ้น 76 วัน AC 230 / 40012572694230/400 Vที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 7.5 W0.5IEC/EN 61008500 VAC1 kA50โดยพลการ-----ใช่บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 35: 35 มม.²
ยืดหยุ่น 35: 35 มม.²
-469ชนิด BB-4-ทันทีทันใด (APR ภูมิคุ้มกันสูง)4 - แบบหลายสาย 0: 25 มม.²
1 - โซลิดคอร์ 35: 35 มม.²

฿ 17,616.67

1 ชิ้น 8 วัน AC 230 / 4002570694230/400 V3.43 W0.38IEC/EN 61008440 VAC-50 … 60-20,000 รอบIII2.8 N⋅mเทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัยใด ๆใช่บัสบาร์ 10 มม.²
ยืดหยุ่น 1: 25 มม.²
ควั่น 1: 25 มม.²
ขั้วสกรู469.5ชนิด BB-310 msทันทีทันใด (APR ภูมิคุ้มกันสูง)1 - โซลิดคอร์ 1: 25 มม.²

฿ 17,933.33

1 ชิ้น 8 วัน AC 230 / 4004070694230/400 V6.95 W0.38IEC/EN 61008440 VAC-50 … 60-20,000 รอบIII2.8 N⋅mเทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัยใด ๆใช่บัสบาร์ 10 มม.²
ยืดหยุ่น 1: 25 มม.²
ควั่น 1: 25 มม.²
ขั้วสกรู469.5ชนิด BB-310 msทันทีทันใด (APR ภูมิคุ้มกันสูง)1 - โซลิดคอร์ 1: 25 มม.²