(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 200 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องวงจร ระบบไฟส่องสว่าง และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่มักพบในบริเวณที่พักอาศัย ABB ใช้ประสบการณ์หลายปีกับ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เพื่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ นี้โดยการรวมคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในที่พักอาศัยเพียงอย่างเดียว
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านขนาดกะทัดรัดมีความหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้รับ สารละลาย ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกินในที่พักอาศัย มีให้เลือกแบบสะดุดประเภท B และ C; ด้วยความสามารถในการทำลายระหว่าง 3 ถึง 6 kA ตามปกติสำหรับ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB SH 200 มีจำหน่ายตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ขั้วและเพิ่มเติมในหนึ่งและสาม ขั้ว กับ กลาง กระแสไฟที่กำหนดจะจำกัดไว้ที่ 6 A ถึง 40 A เนื่องจากเป็นเรื่องปกติในการใช้งานในที่พักอาศัย
รหัสสินค้า |
---|
SH201-C20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | จำนวนเสาป้องกัน | ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.33 | CIRCUIT BREAKER | 12 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 17.5 | 1 | 2.5 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.5 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC | (AC) 6 kA / (230 V) 6 kA / (230 / 400 V AC) 6 kA | (230 V) 6 kA | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 | 1 |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC | ความสูง(มิลลิเมตร) | 85 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 69 |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท C | น้ำหนักสุทธิของ ขั้ว(กิโลกรัม) | 0.125 | มาตรฐาน | IEC/EN 60898-1 |
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 440 V | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 4 kV / ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ น้ำทะเล 6.2 กิโลโวลต์ / ที่ 2,000 ม. 5 กิโลโวลต์ | แรงดันทดสอบอิเล็กทริก | 50/60 เฮิรตซ์ 1 นาที: 2 kV |
ประเภท แรงดันขาเข้า | AC | จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 | การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | โดยพลการ |
การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | ON / OFF | Class การจำกัดพลังงาน | 3 | ความทนทานเชิงกล | 20,000 รอบ |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III | ขันให้แน่น | 2 N⋅m | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สลับ |
ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู | ขั้ว เทอร์มินอล | มาร์คกิ้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | I / O | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ฉนวนกันความร้อน กลุ่ม II สีดำ ปิดผนึกได้ |
วัสดุตัวเสื้อ | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน II, RAL 7035 | ตำแหน่งติดตั้ง | ใดๆ | ชุดขับมอเตอร์ สกรู | โปซิดริฟ 2 |
อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ไม่มี | ความจุในการเชื่อมต่อ | ตัวนำ 25 / 25 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 16 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 16 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 25 มม.² ควั่น 0.75: 25 มม.² |
ขนาดการติดตั้ง | ตามมาตรฐาน DIN 43880 1 |
ชนิดเทอร์มินอล | ขั้วสกรู | ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 69 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH201-C20 ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB คุณสมบัติ SH 200 series C
รหัสสินค้า |
---|
SH201-C10 |
SH201-C16 |
SH201-C2 |
SH201-C25 |
SH201-C3 |
SH201-C32 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | จำนวนเสาป้องกัน | ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.33 | 12 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17.5 | 1 | 2.1 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.1 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC | (230 / 400 V AC) 6 kA / (AC) 6 kA / (230 V) 6 kA | (230 V) 6 kA | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 | 1 | ||
฿ 183.33 | 12 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 17.5 | 1 | 2.5 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.5 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC | (230 / 400 V AC) 6 kA / (AC) 6 kA / (230 V) 6 kA | (230 V) 6 kA | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 | 1 | ||
฿ 800.00 | 12 ชิ้น | 76 วัน | 2 | 17.5 | 1 | 1.8 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.8 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC | (230 / 400 V AC) 6 kA / (AC) 6 kA / (230 V) 6 kA | (230 V) 6 kA | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 | 1 | ||
฿ 183.33 | 12 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 17.5 | 1 | 3.2 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.2 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC | (230 / 400 V AC) 6 kA / (AC) 6 kA / (230 V) 6 kA | (230 V) 6 kA | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 | 1 | ||
฿ 800.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 3 | 17.5 | 1 | 1.3 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.3 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC | (230 / 400 V AC) 6 kA / (AC) 6 kA / (230 V) 6 kA | (230 V) 6 kA | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 | 1 | ||
฿ 183.33 | 12 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 17.5 | 1 | 3.7 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.7 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC | (230 / 400 V AC) 6 kA / (AC) 6 kA / (230 V) 6 kA | (230 V) 6 kA | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ | 1 | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง