(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ S 300 PC
ฟังก์ชั่น: การป้องกันและ อุปกรณ์ควบคุม วงจรจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร การป้องกันผู้คนและสายเคเบิลยาวขนาดใหญ่ในระบบ TN และระบบไอที
การประยุกต์ใช้งาน: เชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม
มาตรฐาน: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
ฉันลูกบาศ์ก =25 kA; 100 กิโลแอมป์ (≤6 A)
ฉันcn =25 kA (≤ 25 A); 20 กิโลแอมป์ (32-40 แอมป์); 15 กิโลแอมป์ (> 40 แอมป์);
รหัสสินค้า |
---|
S303P-C50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | จำนวนเสาป้องกัน | ความจุในการเชื่อมต่อ | ความยาวของการปอก ขดลวด (mm) | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,233.33 | MINIATURE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 415 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 415 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 415 V AC | 50 | 52.5 | 69 | 3 | 11.1 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.7 W | 0.372 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 457 V AC สูงสุด 457 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต | (400 V) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 15 กะรัต | - | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ | 3 | บัสบาร์ 10 / 10 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ควั่น 0.75: 35 มม.² | 14 | 3 |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 88 | ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท C | น้ำหนักสุทธิของ ขั้ว(กิโลกรัม) | 0.124 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | IEC/EN 60898-1 / IEC/EN 60947-2 / UL 1077 / CSA 22.2 หมายเลข 235 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 500 V | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 6 kV |
แรงดันทดสอบอิเล็กทริก | 50/60 เฮิรตซ์ 1 นาที: 2 kV | ประเภท แรงดันขาเข้า | AC/DC | จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 |
การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | โดยพลการ | การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | สีแดงเปิด / สีเขียวปิด | ความทนทานเชิงกล | 20,000 รอบ |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | IV | ขันให้แน่น | 2.8 N⋅m | ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู | เทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัย |
มาร์คกิ้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | I / O | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ฉนวนกันความร้อน กลุ่ม II สีดำ ปิดผนึกได้ | วัสดุตัวเสื้อ | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน I, RAL 7035 |
ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 |
ตำแหน่งติดตั้ง | ใดๆ | ชุดขับมอเตอร์ สกรู | โปซิดริฟ 2 |
อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ใช่ | ขนาดการติดตั้ง | ตามมาตรฐาน DIN 43880 1 | ชนิดเทอร์มินอล | ขั้วสกรู |
ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 69 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S303P-C50 ในชุด ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ PC M Compact® S 300 Series
รหัสสินค้า |
---|
S301P-C16 |
S301P-C2 |
S301P-C20 |
S301P-C25 |
S303P-C6 |
S303P-C63 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | จำนวนเสาป้องกัน | ความจุในการเชื่อมต่อ | ความยาวของการปอก ขดลวด (mm) | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 983.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC | 16 | 17.5 | 67.6 | 1 | 1.7 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.7 W | 0.124 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 254 V AC สูงสุด 254 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (AC) 25 kA / (240 / 415 V AC) 25 kA | (230 V) 25 kA / (72 V DC) 25 kA / (240 V AC) 25 kA | (240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | บัสบาร์ 10 / 10 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ควั่น 0.75: 35 มม.² | 14 | 1 | ||
฿ 1,266.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC | 2 | 17.5 | 67.6 | 1 | 1.4 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.4 W | 0.124 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 254 V AC สูงสุด 254 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (AC) 25 kA / (240 / 415 V AC) 25 kA | (240 V AC) 100 kA / (72 V DC) 25 kA / (230 V) 100 kA | (240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | บัสบาร์ 10 / 10 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ควั่น 0.75: 35 มม.² | 14 | 1 | ||
฿ 983.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC | 20 | 17.5 | 67.6 | 1 | 2.3 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.3 W | 0.124 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 254 V AC สูงสุด 254 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (AC) 25 kA / (240 / 415 V AC) 25 kA | (230 V) 25 kA / (72 V DC) 25 kA / (240 V AC) 25 kA | (240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | บัสบาร์ 10 / 10 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ควั่น 0.75: 35 มม.² | 14 | 1 | ||
฿ 983.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC | 25 | 17.5 | 67.6 | 1 | 2.3 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.3 W | 0.124 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 254 V AC สูงสุด 254 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (AC) 25 kA / (240 / 415 V AC) 25 kA | (230 V) 25 kA / (72 V DC) 25 kA / (240 V AC) 25 kA | (240 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | บัสบาร์ 10 / 10 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ควั่น 0.75: 35 มม.² | 14 | 1 | ||
฿ 3,633.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 415 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 415 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 415 V AC | 6 | 52.5 | 69 | 3 | 2.7 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 0.9 W | 0.372 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 457 V AC สูงสุด 457 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (400 V) 25 kA / (AC) 25 kA | (440 V AC) 100 kA / (415 V AC) 100 kA / (400 V) 100 kA | - | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 3 | บัสบาร์ 10 / 10 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ควั่น 0.75: 35 มม.² | 14 | 3 | ||
฿ 4,233.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 415 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 415 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 415 V AC | 63 | 52.5 | 69 | 3 | 18 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 6 W | 0.372 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 457 V AC สูงสุด 457 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (400 V) 15 กะรัต / (AC) 15 กะรัต | (400 V) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 15 กะรัต | - | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ | 3 | บัสบาร์ 10 / 10 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ควั่น 0.75: 35 มม.² | 14 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง