1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ M Compact® S 200 Series MC (รหัสสินค้า)

MINIATURE CIRCUIT BREAKER

ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ M Compact® S 200 Series MC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 466.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ S 200 MC

ฟังก์ชั่น: การป้องกันและ อุปกรณ์ควบคุม วงจรจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร การป้องกันโหลดต้านทานและอุปนัยที่มี กระแสพุ่งเข้า เข้าต่ำ

การประยุกต์ใช้งาน: ที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม
มาตรฐาน: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
ฉันcn = 10 kA

รหัสสินค้า
S203M-C40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) ความทนทานทางไฟฟ้า จำนวนเสาป้องกัน ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์

฿ 2,266.67

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 440 V AC
4052.5314.4 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.8 W
0.375สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง
(AC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA / (400 V AC) 10 kA / (400 V) 10 kA(230 V AC) 25 kA / (230 V) 25 kA / (400 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต / (440 V AC) 15 กะรัต(230 V) 15 กะรัต / (400 V) 25 kA(230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ33

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(มิลลิเมตร) 88 ความลึก(มิลลิเมตร) 69 ลักษณะสะดุดล็อค ประเภท C
น้ำหนักสุทธิของ ขั้ว(กิโลกรัม) 0.125 มาตรฐาน IEC/EN 60898-1 / IEC/EN 60947-2 / UL 1077 / CSA 22.2 หมายเลข 235 พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 440 V
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 4 kV / ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ น้ำทะเล 6.2 กิโลโวลต์ / ที่ 2,000 ม. 5 กิโลโวลต์ แรงดันทดสอบอิเล็กทริก 50/60 เฮิรตซ์ 1 นาที: 2 kV ประเภท แรงดันขาเข้า AC/DC
ความถี่ (ฉ)(Hz) 50 จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) 50 / 60 การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย โดยพลการ
การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส สีแดงเปิด / สีเขียวปิด Class การจำกัดพลังงาน 3 ความทนทานเชิงกล 20,000 รอบ
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III ขันให้แน่น 2.8 N⋅m ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู เทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัย
มาร์คกิ้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ I / O วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ฉนวนกันความร้อน กลุ่ม II สีดำ ปิดผนึกได้ วัสดุตัวเสื้อ กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน II, RAL 7035
ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715
TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715
ตำแหน่งติดตั้ง ใดๆ ชุดขับมอเตอร์ สกรู โปซิดริฟ 2
อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ ใช่ ความจุในการเชื่อมต่อ บัสบาร์ 10 / 10 มม.²
ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.²
ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.²
ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.²
ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.²
ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.²
ควั่น 0.75: 35 มม.²
ขนาดการติดตั้ง ตามมาตรฐาน DIN 43880 1
ชนิดเทอร์มินอล ขั้วสกรู ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) 69

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S203M-C40 ในชุด ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ M Compact® S 200 Series MC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
S201M-C2
S201M-C20
S201M-C25
S203M-C50
S203M-C6
S203M-C63
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) ความทนทานทางไฟฟ้า จำนวนเสาป้องกัน ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์

฿ 1,133.33

1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC
217.511.8 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.8 W
0.125สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC
สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง
(230 / 400 V AC) 10 kA / (AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA(230 V) 15 กะรัต / (133 V AC) 25 kA / (230 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต(230 V) 15 กะรัต(230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 18.8 กิโลแอมป์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ11

฿ 466.67

12 ชิ้น 8 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC
2017.512.5 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.5 W
0.125สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC
สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง
(230 / 400 V AC) 10 kA / (AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA(230 V) 15 กะรัต / (133 V AC) 25 kA / (230 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต(230 V) 15 กะรัต(230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 18.8 กิโลแอมป์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ11

฿ 466.67

1 ชิ้น 8 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC
2517.513.2 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.2 W
0.125สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC
สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง
(230 / 400 V AC) 10 kA / (AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA(230 V) 15 กะรัต / (133 V AC) 25 kA / (230 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต(230 V) 15 กะรัต(230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 18.8 กิโลแอมป์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ11

฿ 2,950.00

1 ชิ้น 8 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 440 V AC
5052.539.75 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.25 W
0.375สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง
(AC) 10 kA / (400 V) 10 kA / (400 V AC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA(400 V AC) 15 กะรัต / (230 V AC) 25 kA / (230 V) 25 kA / (440 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต(400 V) 20 kA / (230 V) 10 kA(230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 15 กะรัตวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ33

฿ 2,266.67

1 ชิ้น 8 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 440 V AC
652.536 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2 W
0.375สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง
(AC) 10 kA / (400 V) 10 kA / (400 V AC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA(400 V AC) 15 กะรัต / (230 V AC) 25 kA / (230 V) 25 kA / (440 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต(230 V) 15 กะรัต / (400 V) 25 kA(230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ33

฿ 2,950.00

1 ชิ้น 8 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 440 V AC
6352.5314.4 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.8 W
0.375สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC
ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง
(AC) 10 kA / (400 V) 10 kA / (400 V AC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA(400 V AC) 15 กะรัต / (230 V AC) 25 kA / (230 V) 25 kA / (440 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต(400 V) 20 kA / (230 V) 10 kA(230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 15 กะรัตวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ33