(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ S 200 MC
ฟังก์ชั่น: การป้องกันและ อุปกรณ์ควบคุม วงจรจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร การป้องกันโหลดต้านทานและอุปนัยที่มี กระแสพุ่งเข้า เข้าต่ำ
การประยุกต์ใช้งาน: ที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม
มาตรฐาน: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
ฉันcn = 10 kA
รหัสสินค้า |
---|
S201M-C50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | จำนวนเสาป้องกัน | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 683.33 | CIRCUIT BREAKER | 12 ชิ้น | 8 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 50 | 17.5 | 1 | 3.25 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.25 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (230 / 400 V AC) 10 kA / (400 V) 10 kA | (133 V AC) 25 kA / (230 V AC) 15 กะรัต / (230 V) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต | (230 V) 15 กะรัต | (133 V AC) 15 กะรัต / (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 88 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 69 | ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท C |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักสุทธิของ ขั้ว(กิโลกรัม) | 0.125 | มาตรฐาน | IEC/EN 60898-1 / IEC/EN 60947-2 / UL 1077 / CSA 22.2 หมายเลข 235 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 440 V |
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 4 kV / ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ น้ำทะเล 6.2 กิโลโวลต์ / ที่ 2,000 ม. 5 กิโลโวลต์ | แรงดันทดสอบอิเล็กทริก | 50/60 เฮิรตซ์ 1 นาที: 2 kV | ประเภท แรงดันขาเข้า | AC/DC |
ความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 | จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 | การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | โดยพลการ |
การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | สีแดงเปิด / สีเขียวปิด | Class การจำกัดพลังงาน | 3 | ความทนทานเชิงกล | 20,000 รอบ |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III | ขันให้แน่น | 2.8 N⋅m | ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู | เทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัย |
มาร์คกิ้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | I / O | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ฉนวนกันความร้อน กลุ่ม II สีดำ ปิดผนึกได้ | วัสดุตัวเสื้อ | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน II, RAL 7035 |
ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 |
ตำแหน่งติดตั้ง | ใดๆ | ชุดขับมอเตอร์ สกรู | โปซิดริฟ 2 |
อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ใช่ | ความจุในการเชื่อมต่อ | บัสบาร์ 10 / 10 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ควั่น 0.75: 35 มม.² |
ขนาดการติดตั้ง | ตามมาตรฐาน DIN 43880 1 |
ชนิดเทอร์มินอล | ขั้วสกรู | ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 69 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S201M-C50 ในชุด ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ M Compact® S 200 Series MC
รหัสสินค้า |
---|
S201M-C2 |
S201M-C20 |
S201M-C25 |
S201M-C6 |
S201M-C63 |
S202M-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | จำนวนเสาป้องกัน | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,133.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 2 | 17.5 | 1 | 1.8 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.8 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (230 / 400 V AC) 10 kA / (AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 15 กะรัต / (133 V AC) 25 kA / (230 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต | (230 V) 15 กะรัต | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 18.8 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 466.67 | 12 ชิ้น | 8 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 20 | 17.5 | 1 | 2.5 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.5 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (230 / 400 V AC) 10 kA / (AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 15 กะรัต / (133 V AC) 25 kA / (230 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต | (230 V) 15 กะรัต | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 18.8 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 466.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 25 | 17.5 | 1 | 3.2 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.2 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (230 / 400 V AC) 10 kA / (AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 15 กะรัต / (133 V AC) 25 kA / (230 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต | (230 V) 15 กะรัต | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 18.8 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 466.67 | 12 ชิ้น | 8 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 6 | 17.5 | 1 | 2 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (230 / 400 V AC) 10 kA / (AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 15 กะรัต / (133 V AC) 25 kA / (230 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต | (230 V) 15 กะรัต | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 18.8 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 683.33 | 12 ชิ้น | 8 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 63 | 17.5 | 1 | 4.8 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.8 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (230 / 400 V AC) 10 kA / (AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 15 กะรัต / (133 V AC) 25 kA / (230 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต | (230 V) 15 กะรัต | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 15 กะรัต | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 2,566.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 440 V AC | 1 | 35 | 2 | 2.8 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.4 W | 0.25 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 125 V DC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์ AC ขั้นต่ำ 12 โวลต์กระแสตรง | (AC) 10 kA / (400 V) 10 kA / (400 V AC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA | (400 V AC) 15 กะรัต / (230 V AC) 25 kA / (230 V) 25 kA / (440 V AC) 15 กะรัต / (400 V) 15 กะรัต | (230 V) 15 กะรัต / (400 V) 25 kA | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 2 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง