1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB ซีรีส์ SY200

เซอร์กิ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB ซีรีส์ SY200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ MCB SY200 รับประกันการปกป้องผู้คนและการติดตั้งจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร ผลิตภัณฑ์ นี้ผลิตตามมาตรฐาน IEC สากลสำหรับตลาดที่ต้องการ

รหัสสินค้า
SY202-C80
SY202-C100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย

฿ 2,800.00

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน 8016.2 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 8.1 W

฿ 2,800.00

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน 10019.6 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 9.8 W

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V ความสูง(มิลลิเมตร) 88 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35
ความลึก(มิลลิเมตร) 69 จำนวนขั้ว 2 ลักษณะสะดุดล็อค ประเภท C
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.28 พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 264 V พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 4 kV
ประเภท แรงดันขาเข้า AC จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร (230 V) 10 kA จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) 50 - 60
Class การจำกัดพลังงาน 3 จำนวนเสาป้องกัน 2 หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III
อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ ใช่ จำนวน ถ่าน 0 ความจุในการเชื่อมต่อ ยืดหยุ่น 35: 35 มม.²
ชนิดแข็ง 50: 50 มม.²
ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ 2 ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) 69