(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายดิน ใหม่หมายถึงการส่งมอบ ค่า ตลอดการเดินทางของลูกค้าโดยทิ้งแนวคิดดั้งเดิมของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไว้เบื้องหลัง กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE Tmax XT มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแก่ลูกค้า โดยแบ่งปันคุณสมบัติและตรรกะเดียวกันกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ emax 2 เป็นครั้งแรกที่สามารถเอาชนะความแตกต่างระหว่าง เคส แบบขึ้นรูปและเบรกเกอร์อากาศได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มข้อมูลและการเชื่อมต่อให้สูงสุด การใช้งานและการติดตั้งที่ง่ายดาย ประสิทธิภาพและการป้องกัน ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE Tmax XT มอบประสิทธิภาพที่สูงกว่า การป้องกันที่ดีกว่า และการสูบจ่ายที่แม่นยำมากกว่ายูนิตที่เทียบเท่า และสามารถ มือจับ ตั้งแต่ 160 ถึง 1600 A เมื่อรวมกับหน่วยการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำที่สุดในโลกใน เฟรม ที่เล็กที่สุด กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ช่วยประหยัดเวลาได้มากและปรับปรุงคุณภาพการติดตั้ง ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีก และความเร็วในการติดตั้งลดลงด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth และ ekip สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การเชื่อมต่อ แบบฝัง ของตระกูล SACE Tmax XT ลิงค์ข้อต่อ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และพีซีเข้ากับ เครื่องมือ การวิเคราะห์ ข้อมูลบนแพลตฟอร์มคลาวด์ ABB abilityTM ในแบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่วัดได้ งานละเอียด สูงหมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบทรัพยากรและระบุโอกาสในการออม การใช้ ตัวควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัจฉริยะแบบฝังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 20 เปอร์เซ็นต์
การอัพเกรดเบรกเกอร์นั้นตรงไปตรงมา: เป็นครั้งแรกที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดฟังก์ชันใหม่จาก ABB ability marketsTM โดยเลือกจากฟังก์ชันการป้องกัน การวัดแสง และ จักรกลอัตโนมัติ ที่แตกต่างกันมากกว่า 50 รายการ
รหัสสินค้า |
---|
XT4S 250 EKIP LS/I IN=250A 4P F F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | มาตรฐาน | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | เวลาเปิดทำการ | ขันให้แน่น | ปลด | เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการลัดวงจร | ชุดขับมอเตอร์ สกรู | ชนิดเทอร์มินอล | ประเภท เบรกเกอร์ ที่จะเชื่อมโยง | กำลังเชื่อมต่อวงจรหลักความจุ | ประเภท กระแสไฟฟ้า | วันที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,516.67 | MCCB ELECTRONIC RELEASE | 1 ชิ้น | 76 วัน | 160 | 140 | 82.5 | 4 | 690 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16.4 W | 2.943 | IEC60947-2 | 1000 V | 8 kV | (220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (500 V AC) 36 กิโลเอ / (525 V AC) 25 kA / (690 V AC) 12 กิโลแอมป์ | (220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (500 V AC) 36 กิโลเอ / (525 V AC) 25 kA / (690 V AC) 12 กิโลแอมป์ | 120 รอบต่อชั่วโมง / 8000 รอบ | 240 รอบต่อชั่วโมง / 25,000 รอบ | CB พร้อม SOR 15 ms CB พร้อม UVR 15 ms | 8 N⋅m | เอคิป แอลเอส/ไอ | S | วงจรหลัก M8 | โบลท์ | ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า | บัสบาร์ 85 ถึง 200 มม.² | AC | - |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | AC 690 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 250 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ หลัก | SACE Tmax XT |
---|---|---|---|---|---|
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | เบรกเกอร์ เคส แบบขึ้นรูป | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เบรกเกอร์ อัตโนมัติ | จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (Iu ) | 250 A |
จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 | ประเภทการเปิดตัว | EL | ชนิดย่อย | XT4 |
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล | ด้านหน้า | รุ่น | F |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XT4S 250 EKIP LS/I IN=250A 4P F F ในชุด เบรกเกอร์ เกอร์ เคส แม่พิมพ์ แรงดันต่ำ ABB ซีรีส์ SACE Tmax XT4
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | มาตรฐาน | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | เวลาเปิดทำการ | ขันให้แน่น | ปลด | เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการลัดวงจร | ชุดขับมอเตอร์ สกรู | ชนิดเทอร์มินอล | ประเภท เบรกเกอร์ ที่จะเชื่อมโยง | กำลังเชื่อมต่อวงจรหลักความจุ | ประเภท กระแสไฟฟ้า | วันที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,066.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 160 | 105 | 82.5 | 3 | 690 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16.4 W | 2.321 | IEC60947-2 | 1000 V | 8 kV | (240 V AC) 100 kA / (415 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (220 V AC) 100 kA / (440 V AC) 65 กะรัต / (380 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (525 V AC) 45 กะรัต / (690 V AC) 15 กะรัต / (230 V AC) 100 kA / (500 V AC) 50 kA | (440 V AC) 65 กะรัต / (240 V AC) 100 kA / (220 V AC) 100 kA / (415 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (230 V AC) 100 kA / (525 V AC) 45 กะรัต / (500 V AC) 50 kA / (380 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (690 V AC) 15 กะรัต | 120 รอบต่อชั่วโมง / 8000 รอบ | 240 รอบต่อชั่วโมง / 25,000 รอบ | CB พร้อม SOR 15 ms CB พร้อม UVR 15 ms | 8 N⋅m | เอคิป แอลเอส/ไอ | H | วงจรหลัก M8 | โบลท์ | ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า | บัสบาร์ 85 ถึง 200 มม.² | AC | - | ||
฿ 26,666.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 160 | 140 | 82.5 | 4 | 690 V | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16.4 W | 2.933 | IEC60947-2 | 1000 V | 8 kV | (240 V AC) 100 kA / (415 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (220 V AC) 100 kA / (440 V AC) 65 กะรัต / (380 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (525 V AC) 45 กะรัต / (690 V AC) 15 กะรัต / (230 V AC) 100 kA / (500 V AC) 50 kA | (440 V AC) 65 กะรัต / (240 V AC) 100 kA / (220 V AC) 100 kA / (415 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (230 V AC) 100 kA / (525 V AC) 45 กะรัต / (500 V AC) 50 kA / (380 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (690 V AC) 15 กะรัต | 120 รอบต่อชั่วโมง / 8000 รอบ | 240 รอบต่อชั่วโมง / 25,000 รอบ | CB พร้อม SOR 15 ms CB พร้อม UVR 15 ms | 8 N⋅m | เอคิป แอลเอส/ไอ | H | วงจรหลัก M8 | โบลท์ | ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า | บัสบาร์ 85 ถึง 200 มม.² | AC | - | ||
฿ 44,750.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 160 | 140 | 82.5 | 4 | 690 V AC | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16.40 W | 3.5 | IEC60947-2 | 1000 V AC | 8 kV | (240 V AC) 100 kA / (415 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (220 V AC) 100 kA / (440 V AC) 65 กะรัต / (380 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (525 V AC) 45 กะรัต / (690 V AC) 15 กะรัต / (230 V AC) 100 kA / (500 V AC) 50 kA | (440 V AC) 65 กะรัต / (240 V AC) 100 kA / (220 V AC) 100 kA / (415 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (230 V AC) 100 kA / (525 V AC) 45 กะรัต / (500 V AC) 50 kA / (380 V AC) 70 กิโลแอมป์ / (690 V AC) 15 กะรัต | 120 รอบต่อชั่วโมง / 8000 รอบ | 240 รอบต่อชั่วโมง / 25,000 รอบ | CB พร้อม SOR 15 ms CB พร้อม UVR 15 ms | 8 N⋅m | เอคิป แอลเอสไอ | H | วงจรหลัก M8 | โบลท์ | ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า | บัสบาร์ 85 ถึง 200 มม.² | AC | - | ||
฿ 29,433.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เอคิป แอลเอสไอ | N | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 42,600.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 160 | 140 | 82.5 | 4 | 690 V AC | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16.40 W | 3.05 | IEC60947-2 | 1000 V AC | 8 kV | (415 V AC) 50 kA / (525 V AC) 25 kA / (500 V AC) 36 กิโลเอ / (690 V AC) 12 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (2220 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA | (690 V AC) 12 กิโลแอมป์ / (525 V AC) 25 kA / (220 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (500 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (380 V AC) 50 kA | 120 รอบต่อชั่วโมง / 8000 รอบ | 240 รอบต่อชั่วโมง / 25,000 รอบ | CB พร้อม SOR 15 ms CB พร้อม UVR 15 ms | 8 N⋅m | เอคิป แอลเอสไอ | S | วงจรหลัก M8 | โบลท์ | ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า | บัสบาร์ 85 ถึง 200 มม.² | AC | - | ||
฿ 47,700.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 160 | 140 | 82.5 | 4 | 690 V AC | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 16.40 W | 2.939 | IEC60947-2 | 1000 V AC | 8 kV | (415 V AC) 50 kA / (525 V AC) 25 kA / (500 V AC) 36 กิโลเอ / (690 V AC) 12 กิโลแอมป์ / (440 V AC) 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (240 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (220 V AC) 85 kA | (690 V AC) 12 กิโลแอมป์ / (525 V AC) 25 kA / (220 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (500 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (380 V AC) 50 kA | 120 รอบต่อชั่วโมง / 8000 รอบ | 240 รอบต่อชั่วโมง / 25,000 รอบ | CB พร้อม SOR 15 ms CB พร้อม UVR 15 ms | 8 N⋅m | เอคิป LSIG | S | วงจรหลัก M8 | โบลท์ | ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า | บัสบาร์ 85 ถึง 200 มม.² | AC | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง