(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MCB ประสิทธิภาพสูง
ซีรีส์ S800S พร้อม เทอร์มินอล กรง คุณสมบัติ C
ฟังก์ชั่น: การป้องกันและ อุปกรณ์ควบคุม วงจรจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรเมื่อต้องการความสามารถในการตัดกระแสสูง การป้องกันโหลดความต้านทานและอุปนัยที่มี กระแสพุ่งเข้า เข้าต่ำ มีประโยชน์มากเมื่อจำเป็นต้องมีการเลือกสรรเทียบกับ เบรกเกอร์ MCCB หรือการสำรองข้อมูลเทียบกับ MCB แบบใช้สาย ปลายน้ำ ขาออก ภาคส่ง อื่นๆ
การประยุกต์ใช้งาน: เชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม
มาตรฐาน: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, UL 1077, ตัวป้องกันเสริม
ฉันcn = 25 kA (10: 80 A)
ฉันCu = 50 kA
รหัสสินค้า |
---|
S801S-C20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | จำนวนเสาป้องกัน | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,966.67 | MINIATURE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC | 20 | 27 | 1 | 3.5 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.5 W | 0.245 | (230 / 400 V AC) 25 kA | (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 50 kA / (254 โวลต์กระแสสลับ) 30 กิโลแอมป์ / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 6 กิโลแอมป์ | (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (254 โวลต์กระแสสลับ) 22.5 กิโลแอมป์ / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 11 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 4 กิโลแอมป์ | 1 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 95 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 82.5 | ลักษณะสะดุดล็อค | ประเภท C |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | IEC/EN 60947-2 / IEC/EN 60898-1 / UL 1077 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 690 V | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 8 kV |
ประเภท แรงดันขาเข้า | AC/DC | ความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 ... 60 | จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 |
การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | ON / OFF / TRIP | Class การจำกัดพลังงาน | 3 | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | IV |
ขันให้แน่น | 3.5 นิวตัน·ม / 31 นิ้ว·ปอนด์ | ประเภทการเปิดตัว | C | มาร์คกิ้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | I / O |
วัสดุตัวเสื้อ | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน I, RAL 7035 | ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 |
ตำแหน่งติดตั้ง | ใด ๆ |
ชุดขับมอเตอร์ สกรู | โปซิดริฟ 2 | อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ใช่ | ความจุในการเชื่อมต่อ | ยืดหยุ่น 0: 50 มม.² ชนิดแข็ง 0: 70 มม.² |
ชนิดเทอร์มินอล | ขั้วสกรู | ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 82.5 | หมายเหตุ | เชื่อมต่อกับ CU เท่านั้น / การเชื่อมต่อสายไฟ จากบนและล่าง / ขั้ว เทอร์มินอล กรงพร้อม สกรู captIIIe / IP40 ในตู้พร้อมฝาปิด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S801S-C20 ในชุด เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง ABB ซีรีส์ S800S คุณสมบัติ C
รหัสสินค้า |
---|
S801S-C10 |
S801S-C13 |
S801S-C16 |
S801S-C25 |
S801S-C32 |
S801S-C40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | จำนวนเสาป้องกัน | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,966.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC | 10 | 27 | 1 | 1.5 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.5 W | 0.245 | (230 / 400 V AC) 25 kA | (254 โวลต์กระแสสลับ) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 50 kA / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 6 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ | (254 โวลต์กระแสสลับ) 22.5 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 4 กิโลแอมป์ / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 11 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 40 กิโลแอมป์ | 1 | 1.5 | ||
฿ 2,966.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC | 13 | 27 | 1 | 2 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2 W | 0.245 | (230 / 400 V AC) 25 kA | (254 โวลต์กระแสสลับ) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 50 kA / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 6 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ | (254 โวลต์กระแสสลับ) 22.5 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 4 กิโลแอมป์ / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 11 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 40 กิโลแอมป์ | 1 | 1.5 | ||
฿ 2,966.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC | 16 | 27 | 1 | 3.1 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.1 W | 0.245 | (230 / 400 V AC) 25 kA | (254 โวลต์กระแสสลับ) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 50 kA / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 6 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ | (254 โวลต์กระแสสลับ) 22.5 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 4 กิโลแอมป์ / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 11 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 40 กิโลแอมป์ | 1 | 1.5 | ||
฿ 2,966.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC | 25 | 27 | 1 | 4.3 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.3 W | 0.245 | (230 / 400 V AC) 25 kA | (254 โวลต์กระแสสลับ) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 50 kA / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 6 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ | (254 โวลต์กระแสสลับ) 22.5 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 4 กิโลแอมป์ / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 11 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 40 กิโลแอมป์ | 1 | 1.5 | ||
฿ 2,966.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC | 32 | 27 | 1 | 4.3 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.3 W | 0.245 | (230 / 400 V AC) 25 kA | (254 โวลต์กระแสสลับ) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 50 kA / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 6 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ | (254 โวลต์กระแสสลับ) 22.5 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 4 กิโลแอมป์ / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 11 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 40 กิโลแอมป์ | 1 | 1.5 | ||
฿ 3,883.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 400 V AC | 40 | 27 | 1 | 3.7 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.7 W | 0.245 | (230 / 400 V AC) 25 kA | (254 โวลต์กระแสสลับ) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 50 kA / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 6 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ | (254 โวลต์กระแสสลับ) 22.5 กิโลแอมป์ / (400 โวลต์กระแสสลับ) 4 กิโลแอมป์ / (289/500 โวลต์กระแสสลับ) 11 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 30 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 40 กิโลแอมป์ | 1 | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง