1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง ABB ซีรีส์ S800C คุณสมบัติ C (รหัสสินค้า)

MINIATURE CIRCUIT BREAKER

เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง ABB ซีรีส์ S800C คุณสมบัติ C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,050.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MCB ประสิทธิภาพสูง
ซีรีส์ S800C พร้อม เทอร์มินอล กรง คุณสมบัติ C
ฟังก์ชั่น: การป้องกันและ อุปกรณ์ควบคุม วงจรจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรเมื่อต้องการความสามารถในการตัดกระแสสูง การป้องกันผู้คนและสายเคเบิลยาวขนาดใหญ่ในระบบ TN และระบบไอที มีประโยชน์มากเมื่อจำเป็นต้องมีการเลือกสรรเทียบกับ เบรกเกอร์ MCCB หรือการสำรองข้อมูลเทียบกับ MCB แบบใช้สาย ปลายน้ำ ขาออก ภาคส่ง อื่นๆ
การประยุกต์ใช้งาน: เชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม
มาตรฐาน: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898, UL 1077, ตัวป้องกันเสริม
ฉันcn = 15 kA
ฉันลูกบาศ์ก = 25 kA

รหัสสินค้า
S801C-C13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) จำนวนเสาป้องกัน ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์

฿ 2,050.00

MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC
132712 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2 W
0.245(230 / 400 V AC) 15 กะรัต(125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA / (254 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์(125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA / (254 โวลต์กระแสสลับ) 10 กิโลแอมป์11.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(มิลลิเมตร) 95 ความลึก(มิลลิเมตร) 82.5 ลักษณะสะดุดล็อค ประเภท C
มาตรฐาน IEC/EN 60947-2 / IEC/EN 60898-1 / UL 1077 พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 500 V พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 8 kV
ประเภท แรงดันขาเข้า AC/DC ความถี่ (ฉ)(Hz) 50 / 60 จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) 50 / 60
การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส ON / OFF / TRIP Class การจำกัดพลังงาน 3 หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน IV
ขันให้แน่น 3.5 นิวตัน·ม / 31 นิ้ว·ปอนด์ ประเภทการเปิดตัว C มาร์คกิ้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ I / O
วัสดุตัวเสื้อ กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน I, RAL 7035 ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715
TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715
ตำแหน่งติดตั้ง ใด ๆ
ชุดขับมอเตอร์ สกรู โปซิดริฟ 2 อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ ใช่ ความจุในการเชื่อมต่อ ยืดหยุ่น 0: 50 มม.²
ชนิดแข็ง 0: 70 มม.²
ชนิดเทอร์มินอล ขั้วสกรู ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) 82.5 หมายเหตุ เชื่อมต่อกับ CU เท่านั้น / การเชื่อมต่อสายไฟ จากบนและล่าง / ขั้ว เทอร์มินอล กรงพร้อม สกรู captIIIe / IP40 ในตู้พร้อมฝาปิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S801C-C13 ในชุด เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง ABB ซีรีส์ S800C คุณสมบัติ C

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
S801C-C10
S801C-C16
S801C-C20
S801C-C25
S801C-C32
S801C-C40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) จำนวนเสาป้องกัน ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์

฿ 2,050.00

1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC
102711.5 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.5 W
0.245(230 / 400 V AC) 15 กะรัต(254 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA(254 โวลต์กระแสสลับ) 10 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA11.5

฿ 2,050.00

1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC
162713.1 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.1 W
0.245(230 / 400 V AC) 15 กะรัต(254 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA(254 โวลต์กระแสสลับ) 10 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA11.5

฿ 2,050.00

1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC
202713.5 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.5 W
0.245(230 / 400 V AC) 15 กะรัต(254 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA(254 โวลต์กระแสสลับ) 10 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA11.5

฿ 2,050.00

1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC
252714.3 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.3 W
0.245(230 / 400 V AC) 15 กะรัต(254 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA(254 โวลต์กระแสสลับ) 10 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA11.5

฿ 2,050.00

1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC
322713.2 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.2 W
0.245(230 / 400 V AC) 15 กะรัต(254 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA(254 โวลต์กระแสสลับ) 10 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA11.5

฿ 2,350.00

1 ชิ้น 76 วัน ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V AC
ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 240 V AC
402713.7 W
ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.7 W
0.245(230 / 400 V AC) 15 กะรัต(254 โวลต์กระแสสลับ) 15 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA(254 โวลต์กระแสสลับ) 10 กิโลแอมป์ / (125 โวลต์กระแสตรง) 10 กิโลแอมป์ / (240 V AC) 25 kA11.5