(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ F2C-ARI อนุญาตให้ปิด RCD ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติใน เคส ที่เกิดการสะดุดโดยไม่พึงประสงค์ เหมาะสำหรับ RCD ของซีรีส์ F200
ความสูง(มิลลิเมตร) | 89 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 36 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 81 |
---|---|---|---|---|---|
เหมาะสำหรับ | F202-F204 สูงถึง 100 A | เหมาะสำหรับ Class ผลิตภัณฑ์ | RCD ของอุปกรณ์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | 12 V |
การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1.5 W | จำนวนผู้ติดต่อ CO | 4 | จำนวนผู้ติดต่อ NC | 2 |
จำนวนผู้ติดต่อ NO | 2 | จำนวน สวิตช์ | 0 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.163 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F2C-ARI ในชุด ABB หน่วยปิดอัตโนมัติ F2C-ARI
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง