(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ S 200 K ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย )
ฟังก์ชั่น: การป้องกันและ อุปกรณ์ควบคุม วงจร เช่น มอเตอร์ หม้อแปลง และวงจรเสริม ป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร ข้อดี: ไม่มีการสะดุดสะดุดใน เคส ของกระแสสูงสุดที่ใช้งานได้ถึง 10xIn ขึ้นอยู่กับซีรีย์ ด้วยการทริปเทอร์มอสแตติกไบเมทัลที่มีความไวสูง คุณสมบัติ ประเภท K ให้การปกป้ององค์ประกอบที่เสียหายได้ในช่วงกระแสเกิน แต่ยังให้การปกป้องสายเคเบิลและสายไฟได้ดีที่สุด
การประยุกต์ใช้งาน: เชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม
มาตรฐาน: IEC/EN 60947-2
ฉันลูกบาศ์ก = 10 kA
รหัสสินค้า |
---|
S201-K50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชุด | พิสัย | ความยาว | คะแนน กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า AC | จำนวนขั้ว | ทำลายความจุ | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | จำนวนเสาป้องกัน | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,350.00 | MINIATURE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 50 | 17.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.1 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 3.1 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC | (AC) 6 kA / (DC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (230 V) 6 kA / (400 V AC) 6 kA / (400 V) 6 kA | (24 V DC) 20 kA / (60 V DC) 10 kA / (133 V AC) 20 kA / (230 V AC) 10 kA / (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (133 V AC) 15 กะรัต / (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 88 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 69 | ลักษณะสะดุดล็อค | พิมพ์ K |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักสุทธิของ ขั้ว(กิโลกรัม) | 0.125 | มาตรฐาน | IEC/EN 60898-1 / IEC/EN 60947-2 / UL 1077 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 440 V |
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 4 kV / ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ น้ำทะเล 6.2 กิโลโวลต์ / ที่ 2,000 ม. 5 กิโลโวลต์ | แรงดันทดสอบอิเล็กทริก | 50/60 เฮิรตซ์ 1 นาที: 2 kV | ประเภท แรงดันขาเข้า | AC/DC |
ความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 | จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 | การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | โดยพลการ |
การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส | สีแดงเปิด / สีเขียวปิด | Class การจำกัดพลังงาน | 3 | ความทนทานเชิงกล | 20,000 รอบ |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III | ขันให้แน่น | 2.8 N⋅m | ชนิดขั้วต่อแบบขันสกรู | เทอร์มินอล ลยกกระบอกสูบสองทิศทางที่ไม่ปลอดภัย |
มาร์คกิ้ง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | I / O | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ฉนวนกันความร้อน กลุ่ม II สีดำ ปิดผนึกได้ | วัสดุตัวเสื้อ | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน II, RAL 7035 |
ติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) | TH35-15 ( ราง ยึด 35 x 15 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 TH35-7.5 ( ราง ยึด 35 x 7.5 มม.) ตามมาตรฐาน IEC 60715 |
ตำแหน่งติดตั้ง | ใดๆ | ชุดขับมอเตอร์ สกรู | โปซิดริฟ 2 |
อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ | ใช่ | ความจุในการเชื่อมต่อ | บัสบาร์ 10 / 10 มม.² ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 25 มม.² ยืดหยุ่น 0.75: 25 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ชนิดแข็ง 0.75: 35 มม.² ควั่น 0.75: 35 มม.² |
ขนาดการติดตั้ง | ตามมาตรฐาน DIN 43880 1 |
ความยาวของการปอก ขดลวด(mm) | 12.5 | ชนิดเทอร์มินอล | ขั้วสกรู | ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) | 69 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S201-K50 ในชุด ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ M Compact® S 200 Series K
รหัสสินค้า |
---|
S201-K2 |
S201-K20 |
S201-K25 |
S201-K6 |
S201-K63 |
S202-K1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชุด | พิสัย | ความยาว | คะแนน กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า AC | จำนวนขั้ว | ทำลายความจุ | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | พิกัด กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (Inc ) | ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) | ความทนทานทางไฟฟ้า | จำนวนเสาป้องกัน | ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,016.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 2 | 17.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.65 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.65 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC | (400 V AC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (230 V) 6 kA / (400 V) 6 kA / (DC) 6 kA / (AC) 6 kA | (230 V) 10 kA / (24 V DC) 20 kA / (133 V AC) 20 kA / (60 V DC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 15 กะรัต | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 2,016.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 20 | 17.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.7 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.7 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC | (400 V AC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (230 V) 6 kA / (400 V) 6 kA / (DC) 6 kA / (AC) 6 kA | (230 V) 10 kA / (24 V DC) 20 kA / (133 V AC) 20 kA / (60 V DC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 15 กะรัต | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 2,016.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 25 | 17.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.9 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 2.9 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC | (400 V AC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (230 V) 6 kA / (400 V) 6 kA / (DC) 6 kA / (AC) 6 kA | (230 V) 10 kA / (24 V DC) 20 kA / (133 V AC) 20 kA / (60 V DC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 15 กะรัต | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 2,016.67 | 12 ชิ้น | 76 วัน | 10 | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 6 | 17.5 | S200 | ระบบ M pro | 88 มม | 6 A | 253 V | 1 | 6 kA | 72 V | 1.9 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.9 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC | (400 V AC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (230 V) 6 kA / (400 V) 6 kA / (DC) 6 kA / (AC) 6 kA | (230 V) 10 kA / (24 V DC) 20 kA / (133 V AC) 20 kA / (60 V DC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 15 กะรัต | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 2,350.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 / 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 230 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 230 V AC | 63 | 17.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4.4 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.4 W | 0.125 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 253 V AC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 72 V DC | (400 V AC) 6 kA / (230 V AC) 6 kA / (230 V) 6 kA / (400 V) 6 kA / (DC) 6 kA / (AC) 6 kA | (230 V) 10 kA / (24 V DC) 20 kA / (133 V AC) 20 kA / (60 V DC) 10 kA / (230 V AC) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V) 10 kA / (400 V) 10 kA | (230 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (133 V AC) 15 กะรัต | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10,000 รอบ | 1 | 1 | ||
฿ 3,766.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 400 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 440 V AC | 1 | 35 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2.5 W ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 1.25 W | 0.25 | สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 125 V DC สูงสุด (รวม ความเผื่อ) 440 V AC | (400 V AC) 6 kA / (400 V) 6 kA / (DC) 6 kA / (AC) 6 kA | (48 V DC) 20 kA / (440 V AC) 10 kA / (230 V AC) 20 kA / (125 V DC) 10 kA / (400 V) 10 kA / (230 V) 20 kA / (400 V AC) 10 kA | (230 V) 20 kA / (400 V) 20 kA | (230 V AC) 15 กะรัต / (440 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ / (400 V AC) 7.5 กิโลแอมป์ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 20,000 รอบ | 2 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง