1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์สามตำแหน่งซีรีส์ JSHD4 (รหัสสินค้า)

อุปกรณ์สามตำแหน่งซีรีส์ JSHD4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

JSHD4 เป็นอุปกรณ์สามตำแหน่งที่ใช้เพื่อให้ เครื่องจักร เคลื่อนที่ได้อย่างจำกัด เมื่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อันตราย เช่น ระหว่างการแก้ไขปัญหา การทดสอบการทำงาน และการตั้งโปรแกรม

ผู้ปฏิบัติงานจะกดปุ่มสีดำที่มีขนาดใหญ่กว่าไปยัง ตำแหน่ง ตรงกลางเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้ ใน เคส ที่เกิดอันตราย ผู้ควบคุมเครื่องจะปล่อยปุ่มหรือบีบลงไปที่ ตำแหน่ง ด้านล่าง และ เครื่องจักร จะหยุดทำงาน

JSHD4 มีให้เลือกใช้กับตัวเชื่อมต่อประเภทต่างๆ เพื่อการปรับให้เข้ากับ การใช้งาน อย่างเหมาะสมที่สุด บางรุ่นมีปุ่มด้านบนและด้านหน้าเพิ่มเติมเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณที่ไม่ปลอดภัย เช่น เดินหน้าและ/หรือถอยหลัง


ผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัย ABB: แค็ตตาล็อกอุปกรณ์ตำแหน่งต้นไม้ JSHD4 คลิกที่นี่

รหัสสินค้า
2TLA019995R0000
2TLA019995R0100
2TLA019995R0200
2TLA019995R0400
2TLA019995R0800
2TLA019995R1100
2TLA019995R2000
2TLA019995R4800
2TLA020002R0200
2TLA020002R0210
2TLA020002R3100
2TLA020002R4500
2TLA020005R0900
2TLA020005R1100
2TLA020005R1200
2TLA020005R1300
2TLA020005R1900
2TLA020005R2000
2TLA020006R2100
2TLA020006R2200
2TLA020006R2201
2TLA020006R2300
2TLA020006R2400
2TLA020006R2500
2TLA020200R4600
2TLA920046R0000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟสสื่อสาร การกำหนดค่าการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ กระแสในการตัด-ต่อสูงสุด แรงดันในการตัด-ต่อสูงสุด ความสามารถในการสลับขั้นต่ำ จำนวนผู้ติดต่อ CO จำนวนผู้ติดต่อ NC จำนวนผู้ติดต่อ NO จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า DC-12 (เช่น) พิกัดแรงดันไฟฟ้าทำงาน ความลึก/ความยาว
(mm)
ความสูง
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความยาวสายเคเบิล
(M)

฿ 18,233.33

JSHD4-1-AA 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อเคเบิ้ลแกลนด์ และ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู 5 ตัววงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC101(24 V) 0.02 A24 V DC6025434-

฿ 20,500.00

JSHD4-1-AC 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อM12-5 เกลียวนอกวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC101(24 V) 0.02 A24 V DC6020034-

฿ 27,333.33

JSHD4-2-AB 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อปืนใหญ่ 12 หมุด เกลียวนอกวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC6020034-

฿ 27,500.00

JSHD4-2-AD 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อM12-8 เกลียวนอกวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC6020034-

฿ 28,333.33

JSHD4-2-AH 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อเคเบิ้ลแกลนด์ และ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู 10 ตัววงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC6025434-

฿ 39,500.00

JSHD4-2-AJ-A 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อเคเบิ้ลแกลนด์ และข้อต่อ สกรู 16 ตัว--------6025434-

฿ 25,666.67

JSHD4-3-AH 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อเคเบิ้ลแกลนด์ และ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู 10 ตัววงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC6025434-

฿ 25,500.00

JSHD4-2-AK ENABLING SWITCH 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อปืนใหญ่ 12 หมุด เกลียวนอกวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC6020034-

฿ 20,666.67

3-POS DEVICE EXTERNAL MOUNTING 1 ชิ้น 3 วัน การติดตั้งภายนอก (มือซ้าย)รายชื่อผู้ติดต่อ6 สาย แต่ละสาย 150 มม---200(24 V) 0.02 A-5256106-

฿ 23,000.00

3-POS DEVICE EXTERNAL MOUNTING 1 ชิ้น 70 วัน การติดตั้งภายนอก (มือขวา)รายชื่อผู้ติดต่อ6 สาย แต่ละสาย 150 มม---200(24 V) 0.02 A-5256106-

฿ 8,833.33

3-POS DEVICE PANEL MOUNTING 1 ชิ้น 3 วัน การติดตั้งแผงภายในรายชื่อผู้ติดต่อ6 สาย แต่ละสาย 150 มม---200(24 V) 0.02 A-40.82280-

฿ 12,333.33

JSHD4H2 3-POS 6X1.2M LEADS 1 ชิ้น 70 วัน การติดตั้งแผงภายในรายชื่อผู้ติดต่อ6 สาย แต่ละสาย 150 มม---200(24 V) 0.02 A-40.82280-

฿ 8,000.00

JSHD4 ANTI-TAMPER PCBA 1 ชิ้น 3 วัน PCB ป้องกันการงัดแงะ----------76022-

฿ 6,666.67

AB CANNON CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ส่วนล่างพร้อม คอนเนคเตอร์ Cannon-ปืนใหญ่ 12 หมุด เกลียวนอก--------505033-

฿ 3,333.33

BOTTOM PART CONNERCTOR 1 ชิ้น 70 วัน ส่วนล่างพร้อม คอนเนคเตอร์ M12-5-M12-5 เกลียวนอก--------505033-

฿ 4,166.67

BOTTOM PART CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ส่วนล่างพร้อม คอนเนคเตอร์ M12-8-M12-8 เกลียวนอก--------505033-

฿ 7,166.67

JSHD4 BOTTOM PART AK 1 ชิ้น 70 วัน ส่วนล่างพร้อม คอนเนคเตอร์ ปืนใหญ่-ปืนใหญ่ 12 หมุด เกลียวนอก--------505033-

฿ 7,166.67

JSHD4 BOTTOM PART AL 1 ชิ้น 70 วัน ส่วนล่างพร้อม เคเบิ้ลแกลนด์ และ โฮลเดอร์ สำหรับ eva-เคเบิ้ลแกลนด์ และ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู 10 ตัว--------1105075-

฿ 18,666.67

JSHD4-1 TOP PART 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อขึ้นอยู่กับส่วนล่างวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC101(24 V) 0.02 A24 V DC----

฿ 26,166.67

BUTTONS LED ANTI-TAMP TAPE 1 ชิ้น 3 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อขึ้นอยู่กับส่วนล่างวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC----

฿ 19,833.33

BLACK LED ANTI-TAMP TAPE 1 ชิ้น 3 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อขึ้นอยู่กับส่วนล่างวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC----

฿ 23,333.33

TOP PART LED ANTI-TAMPER TAPE 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อขึ้นอยู่กับส่วนล่างวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC----

฿ 24,333.33

BUTTON LED ANTI-TAMP 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อขึ้นอยู่กับส่วนล่างวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC----

฿ 24,333.33

BUTTON LED ANTI-TAMPE 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อขึ้นอยู่กับส่วนล่างวงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์วงจรหลัก 30 Vวงจรหลัก 8 mA, 10 V DC200(24 V) 0.02 A24 V DC34015756-

฿ 2,000.00

JSHD4 PROTECTION COAT 1 ชิ้น 3 วัน เคลือบป้องกัน JSHD4----------3515570-

฿ 37,666.67

JSD-HD4-310100 1 ชิ้น 70 วัน -รายชื่อผู้ติดต่อด้าน สนาม สายไฟ เกลียว: สิ้นสุดฟรีวงจรหลัก 20 mAวงจรหลัก 30 V---4(24 V) 0.02 A24 V DC34202582.5

กำลังโหลด …

  1. 1