(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
JSHD4 เป็นอุปกรณ์สามตำแหน่งที่ใช้เพื่อให้ เครื่องจักร เคลื่อนที่ได้อย่างจำกัด เมื่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อันตราย เช่น ระหว่างการแก้ไขปัญหา การทดสอบการทำงาน และการตั้งโปรแกรม
ผู้ปฏิบัติงานจะกดปุ่มสีดำที่มีขนาดใหญ่กว่าไปยัง ตำแหน่ง ตรงกลางเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้ ใน เคส ที่เกิดอันตราย ผู้ควบคุมเครื่องจะปล่อยปุ่มหรือบีบลงไปที่ ตำแหน่ง ด้านล่าง และ เครื่องจักร จะหยุดทำงาน
JSHD4 มีให้เลือกใช้กับตัวเชื่อมต่อประเภทต่างๆ เพื่อการปรับให้เข้ากับ การใช้งาน อย่างเหมาะสมที่สุด บางรุ่นมีปุ่มด้านบนและด้านหน้าเพิ่มเติมเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณที่ไม่ปลอดภัย เช่น เดินหน้าและ/หรือถอยหลัง
รหัสสินค้า |
---|
2TLA019995R0800 |
2TLA019995R2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของ อุปกรณ์เสริม | อินเตอร์เฟสสื่อสาร | การกำหนดค่าการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | กระแสในการตัด-ต่อสูงสุด | แรงดันในการตัด-ต่อสูงสุด | ความสามารถในการสลับขั้นต่ำ | จำนวนผู้ติดต่อ CO | จำนวนผู้ติดต่อ NC | จำนวนผู้ติดต่อ NO | จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า DC-12 (เช่น) | พิกัดแรงดันไฟฟ้าทำงาน | ความลึก/ความยาว (mm) | ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาวสายเคเบิล (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,333.33 | JSHD4-2-AH | 1 ชิ้น | 70 วัน | - | รายชื่อผู้ติดต่อ | เคเบิ้ลแกลนด์ และ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู 10 ตัว | วงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์ | วงจรหลัก 30 V | วงจรหลัก 8 mA, 10 V DC | 2 | 0 | 0 | (24 V) 0.02 A | 24 V DC | 60 | 254 | 34 | - | ||
฿ 25,666.67 | JSHD4-3-AH | 1 ชิ้น | 70 วัน | - | รายชื่อผู้ติดต่อ | เคเบิ้ลแกลนด์ และ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู 10 ตัว | วงจรหลัก 0.02 มิลลิแอมป์ | วงจรหลัก 30 V | วงจรหลัก 8 mA, 10 V DC | 2 | 0 | 0 | (24 V) 0.02 A | 24 V DC | 60 | 254 | 34 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง