1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องนับ ดิจิตอล H7CC-R ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

COUNTER

เครื่องนับ ดิจิตอล H7CC-R ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,417.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอล H7CC-R คือ การออกแบบ ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งาน การตั้งค่า และ งานซ่อมบำรุง ได้ง่ายขึ้น
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงนั้นใช้งานง่ายและให้การมองเห็นโดยรวมที่ดีขึ้น
ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนเวลาเปลี่ยนจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึง งานซ่อมบำรุง เชิงป้องกันที่อาจเกิดขึ้น

การออกแบบ ใหม่และปรับปรุงเพื่อการใช้งาน การตั้งค่า และการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น

ซีรีส์ H7CC ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมผ่านการตอบรับและการทำงานด้วยภาพที่ดีขึ้น อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของ เครื่องนับ ที่คาดการณ์ได้


ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงนั้นใช้งานง่ายและให้การมองเห็นโดยรวมที่ดีขึ้น


ไกด์ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ LED ที่ใช้งานง่าย


การออกแบบ อุปกรณ์สายไฟ ที่ปรับให้เหมาะสม

พาวเวอร์ซัพพลาย และอินพุตได้รับการแยกออกจากกัน ทำให้ไม่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับการต่อสายดินหรือ กระแสไฟรั่ว


ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนเวลาเปลี่ยนจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึง งานซ่อมบำรุง เชิงป้องกันที่อาจเกิดขึ้น

[จาก] คุณเคยดู เครื่องนับ แล้วพบว่ามันหยุดทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่?

เมื่ออายุการใช้งานของตัวนับหมดลง มีหลายวิธีที่ตัวนับอาจล้มเหลวได้ ตัวอย่างเช่น อาจหยุดกะทันหันหรือไม่สามารถทำหน้าที่ อุปกรณ์ควบคุม บางอย่างได้
งานซ่อมบำรุง เชิงป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวทางกลไกหรือการระบุสาเหตุเมื่อเกิดความล้มเหลวดังกล่าวอาจต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมาก

ข้อผิดพลาดเดียวอาจมีปัจจัยหลายประการ

[ถึง] ป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดโดยการสื่อสารระยะเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์

เมื่อ เครื่องนับ ซีรีส์ H7CC ถึงเวลาเปลี่ยน เครื่องจะแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยภาพผ่านจอแสดงผลโดยการกะพริบ ค่า การนับและ "RPLC" สลับกันในช่วงเวลาหนึ่งวินาที

เครื่องมือ สำหรับคำนวณเวลาเปลี่ยน เครื่องนับ อย่างง่ายดาย

อัตราที่ ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ เสื่อมสภาพจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน Omron นำเสนอ เครื่องมือ ที่ช่วยให้คุณคำนวณเวลาเปลี่ยนของตัวนับ H7CC ตามเงื่อนไขการใช้งานของคุณได้อย่างง่ายดาย


อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม รวมถึง เครื่องนับจำนวน มีอายุการใช้งานที่จำกัด

แต่ละ เครื่องนับ มีอายุการใช้งานที่จำกัด
อายุการใช้งาน มาตรฐาน ของหน้า หน้าสัมผัส เอาต์พุต รีเลย์ คือ 100,000 การทำงาน จากการเสื่อมสภาพของ ตัวเก็บประจุ ประจุไฟฟ้า แบบฝัง Omron แนะนำให้ เครื่องนับ นับทุกๆ 7 ถึง 10 ปีโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เครื่องนับ ที่ใช้งานเกินอายุการใช้งานอาจใช้งานไม่ได้ และอาจปล่อยควันหรือกลิ่นออกมาได้

*1. เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้
*2. สายดิน พาวเวอร์ซัพพลาย AC อยู่ที่ฝั่ง พาวเวอร์ซัพพลาย เชิงพาณิชย์

รหัสสินค้า
H7CC-R11 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,417.00

฿ 6,732.76

COUNTER 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงตัวเลข 6 หลัก ขนาดแผงตัด 48 × 48 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 44.8
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 48 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 63.7 การจัดหมวดหมู่ เครื่องวัดความเร็วรอบ
รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง(V) 100 ถึง 240 V AC สเปคเอาท์พุท หน้าสัมผัส เอาต์พุต (SPDT) การเชื่อมต่อภายนอก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 11 ขาพิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H7CC-R11 ในชุด เครื่องนับ ดิจิตอล H7CC-R ซีรี่ส์