(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สืบสานปรัชญาของซีรีส์ G-TWIN ตอนนี้เราได้เปิดตัวซีรีส์ G-TWIN Λ ที่เป็นซีรีส์เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 32 ถึง 63 AF ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดอุปกรณ์ เครื่องจักร และ แผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
BW63EBG-2P060 |
BW63EBG-2P063 |
BW63EBG-3P060 |
BW63EBG-3P063 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,316.67 ฿ 1,737.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 60 | 36 | ||
฿ 2,316.67 ฿ 1,737.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 63 | 36 | ||
฿ 2,750.00 ฿ 2,062.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 60 | 54 | ||
฿ 2,750.00 ฿ 2,062.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 63 | 54 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 63AF | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | บล็อค 230 V AC(kA) | 7.5/7.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง