1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น MS300 (รหัสสินค้า)

MOTORS DRIVER

เดลต้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น MS300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,683.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แค็ตตาล็อกซีรีส์ MS300 ของเดลต้า อินเวอร์เตอร์
 คลิกที่นี่

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

 
การประยุกต์ใช้งาน

เครื่องมือกล สิ่งทอ เครื่องจักรงานไม้ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ พัดลม ปั๊ม ปั๊มลม อากาศ

สเปค
· รองรับ ระบบควบคุมลูป เปิดของ มอเตอร์ IM และ PM
· เครื่องวัดความถี่ เอาต์พุต:
    - รุ่น มาตรฐาน: 0 ถึง 599 เฮิรตซ์
    - รุ่นความเร็วสูง: 0 ถึง 1,500 เฮิรตซ์ (อุปกรณ์ควบคุม V/f สำหรับ มอเตอร์ IM เท่านั้น)

· การออกแบบ การให้คะแนนแบบคู่:
    - 120% เป็นเวลา 60 วินาทีสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ปกติ (ND)
    - 150% เป็นเวลา 60 วินาทีสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก (HD)

· โปรแกรม PLC แบบฝัง ที่มีความจุ 2K ขั้นตอน
· ตัวสับเบรก แบบฝัง สำหรับทั้งซีรีส์
· แผงปุ่มกด LED 5 หลักแบบถอดได้สำหรับการทำงานระยะไกล
· การปฏิบัติตาม มาตรฐาน ความปลอดภัย: ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย (SIL2/ PLD)
· อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์หลายตัว พารามิเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ IM สี่ตัว แบบฝัง
· ชุดกรอง EMC มาตรฐาน Class A (C2) แบบฝัง แบบฝัง ที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น 1 เฟส 230 V, 3 เฟส 460 V
· เทอร์มินอล อินพุตพัลส์ความเร็วสูง MI7 แบบฝัง 1 ตัวที่มีความเร็วสูงสุดถึง 33 kHz
· เทอร์มินอล เอาต์พุต พัลส์ความเร็วสูงหนึ่งตัว DFM แบบฝัง ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 33 kHz
· การเคลือบผิว PCB ใหม่สำหรับวงจร (IEC 60721-3-3 Class 3C2) และ การออกแบบ ความร้อนเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· RS-485 (Modbus) แบบฝัง และตัวเลือกการ์ด ระบบสื่อสาร ต่างๆ: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, MODBUS TCP, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, EtherCAT, PROFINET





รายละเอียดสินค้า

MS300 ซีรีส์ของเดลต้าเป็นไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ มาตรฐาน ขนาดกะทัดรัดที่สืบทอดเทคโนโลยีไดรฟ์ที่เหนือกว่าของเดลต้า รองรับ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ ทั้ง IM และ PM เพื่อ ความยืดหยุ่น การใช้งาน และมี กลไก ความปลอดภัย STO นอกจากนี้ ยัง แบบฝัง รวมถึงความสามารถ PLC สำหรับความต้องการในการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ร่อง ระบบสื่อสาร สำหรับการ์ด ระบบสื่อสาร ต่างๆ และ พอร์ตเชื่อมต่อ USB เพื่อให้การอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลรวดเร็วและง่ายดาย ประหยัดพื้นที่ ข้อต่อลด เวลาในการติดตั้งและ อุปกรณ์สายไฟ ขณะเดียวกันก็ให้ ระบบ ที่มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในซีรีส์ MS300 โดยมีขนาดไดรฟ์ลดลงถึง 40%

รหัสสินค้า
VFD25AMS43ANSAA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง

฿ 30,000.00

฿ 21,024.00

MOTORS DRIVER 1 ชิ้น 91 วัน 11[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์2501301851525ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย (STO) STO แบบฝัง ประเภท รุ่น รุ่นมาตรฐาน โครงสร้างการป้องกัน(IP) IP20
รุ่น A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD25AMS43ANSAA ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น MS300

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFD13AMS43AFSAA
VFD13AMS43ANSAA
VFD17AMS23ANSAA
VFD2A5MS11ANSAA
VFD2A7MS43AFSAA
VFD2A7MS43ANSAA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง

฿ 22,433.33

1 ชิ้น 91 วัน 5.5[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์2071091877.513ชุดกรอง EMC แบบฝัง

฿ 20,433.33

1 ชิ้น 4 วัน 5.5[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์2071091547.513ไม่มี

฿ 17,616.67

1 ชิ้น 91 วัน 3.73[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์15787152517ไม่มี

฿ 10,250.00

1 ชิ้น 91 วัน 0.41 เฟส 100 โวลต์128681250.52.5ไม่มี

฿ 13,316.67

1 ชิ้น 91 วัน 0.75[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์1427215912.7ชุดกรอง EMC แบบฝัง

฿ 10,483.33

1 ชิ้น 4 วัน 0.75[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์1286814312.7ไม่มี