(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือกล สิ่งทอ เครื่องจักรงานไม้ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ พัดลม ปั๊ม ปั๊มลม อากาศ
MS300 ซีรีส์ของเดลต้าเป็นไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ มาตรฐาน ขนาดกะทัดรัดที่สืบทอดเทคโนโลยีไดรฟ์ที่เหนือกว่าของเดลต้า รองรับ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ ทั้ง IM และ PM เพื่อ ความยืดหยุ่น การใช้งาน และมี กลไก ความปลอดภัย STO นอกจากนี้ ยัง แบบฝัง รวมถึงความสามารถ PLC สำหรับความต้องการในการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ร่อง ระบบสื่อสาร สำหรับการ์ด ระบบสื่อสาร ต่างๆ และ พอร์ตเชื่อมต่อ USB เพื่อให้การอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลรวดเร็วและง่ายดาย ประหยัดพื้นที่ ข้อต่อลด เวลาในการติดตั้งและ อุปกรณ์สายไฟ ขณะเดียวกันก็ให้ ระบบ ที่มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในซีรีส์ MS300 โดยมีขนาดไดรฟ์ลดลงถึง 40%
รหัสสินค้า |
---|
VFD4A8MS23ANSAA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,066.67 ฿ 7,224.85 | MOTORS DRIVER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.75 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 128 | 68 | 143 | 1 | 4.8 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย (STO) | STO แบบฝัง | ประเภท รุ่น | รุ่นมาตรฐาน | โครงสร้างการป้องกัน(IP) | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD4A8MS23ANSAA ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น MS300
รหัสสินค้า |
---|
VFD13AMS43AFSAA |
VFD13AMS43ANSAA |
VFD17AMS23ANSAA |
VFD5A5MS43AFSAA |
VFD5A5MS43ANSAA |
VFD65AMS23ANSAA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,433.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5.5 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 207 | 109 | 187 | 7.5 | 13 | ชุดกรอง EMC แบบฝัง | ||
฿ 20,433.33 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5.5 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 207 | 109 | 154 | 7.5 | 13 | ไม่มี | ||
฿ 17,616.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3.73 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 157 | 87 | 152 | 5 | 17 | ไม่มี | ||
฿ 14,733.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.2 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 157 | 87 | 179 | 3 | 5.5 | ชุดกรอง EMC แบบฝัง | ||
฿ 13,033.33 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.2 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 157 | 87 | 152 | 3 | 5.5 | ไม่มี | ||
฿ 44,450.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 15 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 300 | 175 | 192 | 20 | 65 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง