1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง YW ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง YW ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ประหยัดพื้นที่ บล็อก หน้าสัมผัส หนา 10 มม. ตัวดำเนินการที่ถอดออกได้
· กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· มีกรอบโลหะ ไฟ ไพล็อต แบบ unibody และ สวิตช์แบบเลือกค่า กุญแจ ให้เลือก
· คอนแท็กบล็อก แยกทำให้การติดตั้งและถอดง่าย
· ไฟ ไพล็อต คุณสมบัติ เลนส์ ขนาดใหญ่เพื่อให้ ค่ามุมมองของการแสดงผล ที่กว้าง
· IP65 (แผงด้านหน้า)(IEC 60529)

รหัสสินค้า
YW1L-A2E11Q4GSALE
YW1L-M2E01Q4RSALE
YW1L-M2E11Q4ASALE
YW1L-M2E11Q4RSALE
YW1L-M2E11Q4SSALE
YW1L-M2E11Q4WSALE
YW1L-M2E11Q4YSALE
YW1L-M2E11QM3ASALE
YW1L-M2E11QM3GSALE
YW1L-M2E11QM3RSALE
YW1L-M2E20Q4GSALE
YW1L-MF2E10Q4ASALE
YW1L-MF2E10Q4SSALE
YW1L-MF2E10QM3RSALE
YW1L-MF2E11Q4ASALE
YW1L-MF2E11Q4RSALE
YW1L-MF2E11Q4SSALE
YW1L-MF2E11Q4WSALE
YW1L-MF2E11Q4YSALE
YW1L-MF2E11QM3GSALE
YW1L-MF2E11QM3RSALE
YW1L-MF2E11QM3WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รหัสแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน

฿ 310.00

฿ 265.70

ILLUMINATED PUSHBUTTONS 5 ชิ้น 98 วัน 10[อื่น ๆ] ประเภทการบำรุงรักษาด้วยตนเอง[สีเขียว] สีเขียว1a / 1b4: 24V AC/DC

฿ 195.00

฿ 167.13

ILLUMINATED PUSHBUTTON 1 ชิ้น 4 วัน 10ชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1b4: 24V AC/DC

฿ 231.67

฿ 198.56

PUSH BUTTON 1 ชิ้น 4 วัน -ชั่วขณะสีเหลืองอำพัน1a / 2b4: 24V AC/DC

฿ 231.67

฿ 154.43

PUSHBUTTON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a / 2b4: 24V AC/DC

฿ 281.67

฿ 241.42

ILLUMINATED PUSHBUTTON 1 ชิ้น 4 วัน -ชั่วขณะสีน้ำเงิน1a / 2b4: 24V AC/DC

฿ 231.67

฿ 198.56

ILLUMINATEDPUSHBUTTON 5 ชิ้น 4 วัน -ชั่วขณะ[ขาว] สีขาว1a / 2b4: 24V AC/DC

฿ 231.67

฿ 198.56

ILLUMINATED PUSHBUTTON 1 ชิ้น 4 วัน -ชั่วขณะสีเหลือง1a / 2b4: 24V AC/DC

฿ 238.34

฿ 204.28

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 4 วัน -ชั่วขณะสีเหลืองอำพัน1a / 2bM3: 230/240V AC/DC

฿ 273.34

฿ 182.21

PUSHBUTTON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว1a / 2bM3: 230/240V AC/DC

฿ 238.34

฿ 158.88

PUSHBUTTON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a / 2bM3: 230/240V AC/DC

฿ 273.34

฿ 234.28

ILLUMINATED PUSHBUTTON 1 ชิ้น 4 วัน 10ชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว2a4: 24V AC/DC

฿ 288.34

฿ 247.14

ILLUMINATED PUSHBUTTON 1 ชิ้น 4 วัน 10ชั่วขณะสีเหลืองอำพัน1a4: 24V AC/DC

฿ 338.34

฿ 289.99

ILLUMINATED PUSHBUTTON 5 ชิ้น 98 วัน 10ชั่วขณะสีน้ำเงิน1a4: 24V AC/DC

฿ 296.67

฿ 254.28

ILLUMINATED PUSHBUTTON 1 ชิ้น 4 วัน 10ชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1aM3: 230/240V AC/DC

฿ 325.00

฿ 278.56

PUSHBUTTON 1 ชิ้น 4 วัน -ชั่วขณะสีเหลืองอำพัน1a / 1b4: 24V AC/DC

฿ 325.00

฿ 216.65

ILLUMINATEDPUSHBUTTONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a / 1b4: 24V AC/DC

฿ 375.00

฿ 321.41

ILLUMINATED PUSHBUTTON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชั่วขณะสีน้ำเงิน1a / 1b4: 24V AC/DC

฿ 325.00

฿ 278.56

PUSHBUTTON 1 ชิ้น 4 วัน -ชั่วขณะ[ขาว] สีขาว1a / 1b4: 24V AC/DC

฿ 325.00

฿ 278.56

PILOT LIGHT 1 ชิ้น 4 วัน -ชั่วขณะสีเหลือง1a / 1b4: 24V AC/DC

฿ 375.00

฿ 249.98

PUSHBUTTON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว1a / 1bM3: 230/240V AC/DC

฿ 331.67

฿ 284.27

PUSHBUTTON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a / 1bM3: 230/240V AC/DC

฿ 331.67

฿ 284.27

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 98 วัน -ชั่วขณะ[ขาว] สีขาว1a / 1bM3: 230/240V AC/DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ซึ่งยืดออก ชนิด ปุ่มกดไฟส่องสว่าง โคมไฟ LED