1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค หน้าสัมผัสเสริม / สวิตช์ ซีรีส์ MXA

บล็อค หน้าสัมผัสเสริม / สวิตช์ ซีรีส์ MXA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
AX-2MXLA
AX-2MXRA
AX-4MXA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ใช้งานได้ (เบรกเกอร์) การออกแบบ

฿ 700.00

MITSUBISHI OPTION 1 ชิ้น 76 วัน NFC30-SMX, NFC60-CMXA, NFC60-SMXA, NFC60-HMXA, NFC100-CMXA, NFC100-SMXA, NFC100-HMXA, NFC160-CMXA, NFC160-SMXA, NFC160-HMXA, NFC250-CMXA, NFC250-SMXA, NFC250-HMXAรุ่นมาตรฐาน สำหรับ ขั้ว ด้านซ้าย

฿ 700.00

MITSUBISHI OPTION 1 ชิ้น 76 วัน NFC30-SMX, NFC60-CMXA, NFC60-SMXA, NFC60-HMXA, NFC100-CMXA, NFC100-SMXA, NFC100-HMXA, NFC160-CMXA, NFC160-SMXA, NFC160-HMXA, NFC250-CMXA, NFC250-SMXA, NFC250-HMXAรุ่นมาตรฐาน สำหรับ ขั้ว ขวา

฿ 833.00

AUXILIARY SWITCH(AL) 1 ชิ้น 76 วัน NFC400-SMXA, NFC400-HMXA, NFC630-SMXA, NFC630-HMXAสามารถติดตั้งได้ทั้งเสาซ้ายและขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ เสริม สวิตช์ พิกัด AC 125 V: โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน 5 A,โหลดเหนี่ยวนำ 3 A / 250 V: โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน 3 A,โหลดเหนี่ยวนำ 2 A สวิตช์ จัดอันดับ DC 125 V: โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน 0.4 A, โหลดเหนี่ยวนำ 0.4 A