(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น ใช้งานได้ (เบรกเกอร์) | NFC30-SMX, NFC60-CMXA, NFC60-SMXA, NFC60-HMXA, NFC100-CMXA, NFC100-SMXA, NFC100-HMXA, NFC160-CMXA, NFC160-SMXA, NFC160-HMXA, NFC250-CMXA, NFC250-SMXA, NFC250-HMXA | ชนิด | สวิตช์ เสริม สัญญาณเตือน | การออกแบบ | สามารถติดตั้งได้ทั้งเสาซ้ายและขวา |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ พิกัด AC | 125 V: โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน 5 A,โหลดเหนี่ยวนำ 3 A / 250 V: โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน 3 A,โหลดเหนี่ยวนำ 2 A | สวิตช์ จัดอันดับ DC | 125 V: โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน 0.4 A, โหลดเหนี่ยวนำ 0.4 A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALAX-2MXA ในชุด สวิตช์ เสริม สัญญาณเตือน ซีรีส์ MXA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง