(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[กะทัดรัด]
ขนาดภายนอกสม่ำเสมอคือ 75 มม. และ 105 มม.
ตระหนักถึงการย่อขนาดและมาตรฐาน
[ยืดหยุ่น]
ด้วย อุปกรณ์เสริม ภายในประเภทเทปคาสเซ็ตที่สอดคล้องกัน
สามารถติดตั้งบน พื้นที่ปฏิบัติงาน ได้
[ผู้ใช้เป็นมิตร]
ฝาครอบ ขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ ทำให้ใช้งานง่าย
ฟังก์ชั่น การแยกส่วนที่สอดคล้องกันทำให้สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ทางกลได้
[มาตรฐาน]
การปฏิบัติตามมาตรฐาน GB และ IEC
รุ่นหลักได้ผ่านการรับรอง KEMA แล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,067.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 15 | 50 | ||
฿ 1,067.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 2 | 16 | 50 | ||
฿ 1,067.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 20 | 50 | ||
฿ 1,067.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 2 | 25 | 50 | ||
฿ 1,067.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 30 | 50 | ||
฿ 1,067.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 2 | 32 | 50 | ||
฿ 1,067.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 40 | 50 | ||
฿ 1,067.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 50 | 50 | ||
฿ 1,067.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 60 | 50 | ||
฿ 1,500.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 15 | 75 | ||
฿ 1,500.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 3 | 16 | 75 | ||
฿ 1,500.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 20 | 75 | ||
฿ 1,500.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 3 | 25 | 75 | ||
฿ 1,500.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 30 | 75 | ||
฿ 1,500.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 3 | 32 | 75 | ||
฿ 1,500.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 40 | 75 | ||
฿ 1,500.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 50 | 75 | ||
฿ 1,500.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 60 | 75 | ||
฿ 1,900.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4 | 15 | 100 | ||
฿ 1,900.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4 | 16 | 100 | ||
฿ 1,900.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4 | 20 | 100 | ||
฿ 1,900.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4 | 25 | 100 | ||
฿ 1,900.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4 | 30 | 100 | ||
฿ 1,900.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4 | 32 | 100 | ||
฿ 1,900.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4 | 40 | 100 | ||
฿ 1,900.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4 | 50 | 100 | ||
฿ 1,900.00 | BREAK | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4 | 60 | 100 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 7.5/4 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | GB/T, IEC | วิธีการติดตั้ง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | บล็อค 230 V AC(kA) | 10/5. |
พิกัดกระแสโครง | S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง