1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ เคส ขึ้นรูป ( เบรกเกอร์ MCCB), NFC630-SMXA, ซีรี่ส์ MXA

เซอร์กิตเบรกเกอร์ เคส ขึ้นรูป ( เบรกเกอร์ MCCB), NFC630-SMXA, ซีรี่ส์ MXA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[กะทัดรัด]
ขนาดภายนอกสม่ำเสมอคือ 75 มม. และ 105 มม.
ตระหนักถึงการย่อขนาดและมาตรฐาน
[ยืดหยุ่น]
ด้วย อุปกรณ์เสริม ภายในประเภทเทปคาสเซ็ตที่สอดคล้องกัน
สามารถติดตั้งบน พื้นที่ปฏิบัติงาน ได้
[ผู้ใช้เป็นมิตร]
ฝาครอบ ขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ ทำให้ใช้งานง่าย
ฟังก์ชั่น การแยกส่วนที่สอดคล้องกันทำให้สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ทางกลได้
[มาตรฐาน]
การปฏิบัติตามมาตรฐาน GB และ IEC
รุ่นหลักได้ผ่านการรับรอง KEMA แล้ว

รหัสสินค้า
NFC630-SMXA 3P 500A
NFC630-SMXA 3P 600A
NFC630-SMXA 3P 630A
NFC630-SMXA 4P 500A
NFC630-SMXA 4P 600A
NFC630-SMXA 4P 630A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 15,800.00

CIRCUIT BREAKER(MCCB) 1 ชิ้น 8 วัน 3500210

฿ 15,800.00

CIRCUIT BREAKER(MCCB) 1 ชิ้น 8 วัน 3600210

฿ 15,800.00

CIRCUIT BREAKER(MCCB) 1 ชิ้น 8 วัน 3630210

฿ 24,267.00

CIRCUIT BREAKER(MCCB) 1 ชิ้น 76 วัน 4500280

฿ 24,267.00

CIRCUIT BREAKER(MCCB) 1 ชิ้น 76 วัน 4600280

฿ 24,267.00

CIRCUIT BREAKER(MCCB) 1 ชิ้น 76 วัน 4630280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 36/18 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 275 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 155
มาตรฐาน GB/T, IEC วิธีการติดตั้ง ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค 230 V AC(kA) 50/25
พิกัดกระแสโครง S