1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

3- ตัวกรองเทอร์ เทอร์มินอล สำหรับสายสัญญาณซีรีย์ ACF

3- ตัวกรองเทอร์ เทอร์มินอล สำหรับสายสัญญาณซีรีย์ ACF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติการลดทอนที่ดีเยี่ยม โดยวงจร ชุดกรอง ชนิด T ได้ ป้องกันสนามแม่เหล็ก ด้วย เฟอร์ไรท์
· บรรลุคุณสมบัติการลดทอนที่ยอดเยี่ยมโดยใช้กับวงจรที่มีกราวด์ที่มั่นคง
· ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งเนื่องจาก การออกแบบ การติดตั้งในแนวตั้ง ทำให้เหมาะสำหรับวงจรที่มีความหนาแน่นสูง
· ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ภายใต้สภาวะการบัดกรี กระบวนการ Reflow
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ AE (ระบบนำทางรถยนต์ กล่อง ECU ฯลฯ)

รหัสสินค้า
ACF321825-682-T
ACF451832-103-T
ACF451832-681-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด/ขนาด พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความจุไฟฟ้า การสูญเสียการแทรก

฿ 38.39

SIGNAL FILTER 20 V 75MHZ 300MA 5 ชิ้น 8 วัน 3.0 มม. × 1.8 มม. x 2.5 มม206800pF25 dB @ 22 MHz ถึง 75 MHz

฿ 26.09

EMI/RFI FILTERS 5 ชิ้น 8 วัน 3.0 มม. × 1.8 มม. x 3.2 มม5010,000pF25 เดซิเบล @ 15 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 75 เมกะเฮิรตซ์

฿ 13.93

SIGNAL FILTER 50 V AC/DC 5 ชิ้น 8 วัน 3.0 มม. × 1.8 มม. x 3.2 มม50680pF25 เดซิเบล @ 75 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 160 เมกะเฮิรตซ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระแสไฟฟ้า (ค่า) 300 mA อุณหภูมิใช้งาน(°C) –20 to 85 ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง(Ω สูงสุด) 0.15
ความต้านทานของฉนวน(MΩขั้นต่ำ) 1000 ซีรีส์ ซีรีย์เอซีเอฟ