1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ฟิลเตอร์ โหมด ร่วม ซีรี่ส์ TCM-S【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิลเตอร์ โหมด ร่วม ซีรี่ส์ TCM-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชุดกรอง โหมด ทั่วไปหลายชั้นสำหรับสายสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความเร็วสูง
· มีการปราบปราม EMC โดยบรรลุการส่งผ่าน โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ช่วง เครื่องวัดความถี่ กว้างในขณะเดียวกันก็รับประกัน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหมด ทั่วไป
โดยแทบไม่มีผลกระทบต่อสัญญาณสายส่ง การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความเร็วสูง · เครื่องวัดความถี่ ตัด โหมด ดิฟเฟ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ คือประเภท 2.5 GHz
· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: –40 ถึง +85° ซ
[การใช้งาน]
· อินเตอร์เฟซ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความเร็วสูง (LVDS, MIPI, USB2.0)
· เซิร์ฟเวอร์ พีซี DSC DVC ทีวี เกม อุปกรณ์สวมใส่
· ไกด์ การใช้งาน: สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

รหัสสินค้า
TCM0605G-650-2P-T
TCM0605S-120-2P-T
TCM0605S-350-2P-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (ค่า) ความต้านทาน DC (ค่า) ความเผื่อ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)

฿ 25.69

FIXED INDUCTER 5 ชิ้น 8 วัน 65Ω @100 เมกะเฮิรตซ์3.5Ω±20

฿ 27.51

FIXED INDUCTER 5 ชิ้น 8 วัน 12Ω @100 เมกะเฮิรตซ์±5

฿ 226.58

FIXED INDUCTER 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 35Ω @100 เมกะเฮิรตซ์2.7Ω±12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระแสไฟฟ้า 100 mA อุณหภูมิใช้งาน(°C) -25 ถึง 85 ขนาด/ขนาด 0.65 มม. × 0.5 มม. × 0.3 มม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(วีสูงสุด) 10 จำนวนสาย 2 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ขั้นต่ำ(MΩ นาที) 10