1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ฟิลเตอร์ โหมด ร่วม ซีรี่ส์ MCZ-AH【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิลเตอร์ โหมด ร่วม ซีรี่ส์ MCZ-AH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เชื่อถือได้สูงในช่วงอุณหภูมิ –40 ถึง +105°C
· การเปลี่ยนแปลง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร: มีรายการสินค้ามากมายเพื่อให้เข้ากันได้กับการใช้งานที่หลากหลาย
· การวัด EMI โหมด ทั่วไป: สามารถระงับ EMI โหมด ทั่วไปของรูปคลื่นได้โดยไม่ทำให้รูปคลื่นตึง
· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: –40 ถึง +105° ซ
[การใช้งาน]
· ลดเสียงรบกวนแบบแผ่รังสีสำหรับ อินเตอร์เฟซ ซมัลติมีเดียในรถยนต์ (MOST, USB2.0, IDB-1394 ฯลฯ )

รหัสสินค้า
MCZ0806AH220L2T
MCZ0806AH350L2T
MCZ0806AH500L2T
MCZ0806AH900L2T
MCZ1210AH900L2TA0G
MCZ2010AH121L4T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (ค่า) ความต้านทาน DC (ค่า) ขนาด/ขนาด จำนวนสาย ความเผื่อ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)

฿ 47.80

FIXED INDUCTER 5 ชิ้น 8 วัน 22Ω @100 เมกะเฮิรตซ์1.5Ω0.85 มม. × 0.65 มม. × 0.45 มม2±8

฿ 66.01

COMMON MODE / CHOKES COILS 5 ชิ้น 8 วัน 35Ω @100 เมกะเฮิรตซ์2.5Ω0.85 มม. × 0.65 มม. × 0.45 มม2±25%

฿ 619.55

COMMON MODE / CHOKES COILS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 50Ω @100 เมกะเฮิรตซ์0.85 มม. × 0.65 มม. × 0.45 มม2±25%

฿ 51.66

FIXED INDUCTER 5 ชิ้น 8 วัน 90Ω @100 เมกะเฮิรตซ์0.85 มม. × 0.65 มม. × 0.45 มม2±25%

฿ 22.44

TDK 1 ชิ้น 98 วัน 90Ω @100 เมกะเฮิรตซ์1.75Ω1.25 มม. × 1.0 มม. × 0.5 มม2±25%

฿ 78.50

FIXED INDUCTER 1 ชิ้น 8 วัน 120Ω @100 เมกะเฮิรตซ์2.0 มม. × 1.0 มม. × 0.5 มม4±25%

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระแสไฟฟ้า 100 mA อุณหภูมิใช้งาน(°C) -40 ถึง 85 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(วีสูงสุด) 5
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ขั้นต่ำ(MΩ นาที) 10