1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวต้านทาน ฟิล์ม ชิป IC ชนิด แบบเหลี่ยม ซีรี่ส์ RK73 (รหัสสินค้า)

FIXED RESISTANCE

ตัวต้านทาน ฟิล์ม ชิป IC ชนิด แบบเหลี่ยม ซีรี่ส์ RK73
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
● ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมด้วยการใช้ ฟิล์ม เคลือบโลหะแบบหนา
● ความเสถียรสูงและความน่าเชื่อถือสูงด้วยโครงสร้าง อิเล็กโทรด สามชั้น
● รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ยึดอัตโนมัติหลายประเภทสำหรับการติดเทป ฯลฯ
● เหมาะสำหรับทั้งการบัดกรีแบบไหลและ กระบวนการ Reflow
● รองรับการใช้งาน กับ AEC-Q200 (การรับข้อมูล) (ไม่รวมชั้น 1)
● ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
● ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมด้วยการใช้ ฟิล์ม เคลือบโลหะแบบหนา
● ความเสถียรสูงและความน่าเชื่อถือสูงด้วยโครงสร้าง อิเล็กโทรด สามชั้น
● ใช้ได้กับเครื่องติดอัตโนมัติหลายประเภทสำหรับการติดเทป ฯลฯ
● เหมาะสำหรับทั้งการบัดกรีแบบไหลและ กระบวนการ Reflow
  แก้ว Pb บรรจุอยู่ใน อิเล็กโทรด องค์ประกอบ ตัวต้านทาน และแก้ว
● ผ่านการรับรอง AEC-Q200 (ยกเว้น 1F)

รหัสสินค้า
RK73B1ETTP1R6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความต้านทาน (หน่วย) ความต้านทาน (ค่า ตัวเลข) พิกัดกำลัง
(W)
ค่าพิกัดความเผื่อ
(%)
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ บรรจุภัณฑ์ ขนาด/ขนาด ความสูง เคส ความยาว เคส ความกว้าง เคส พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
Series สเปค เทป

฿ 0.41

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 5 วัน Ω1.60.1±5%±200 ppm/เคลวิน1005-0.35mm1mm0.5mm-RK73B (ประเภท งานละเอียด)TP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว ส่วนประกอบ ฟิล์ม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) -55 ถึง 155
วัสดุ พื้นผิว เทอร์มินอล Sn

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RK73B1ETTP1R6J ในชุด ตัวต้านทาน ฟิล์ม ชิป IC ชนิด แบบเหลี่ยม ซีรี่ส์ RK73

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RK73B1ETTP165J
RK73B1ETTP1R1J
RK73B1ETTP1R3J
RK73B1ETTP1R8J
RK73B1ETTP245J
RK73B1ETTP364J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความต้านทาน (หน่วย) ความต้านทาน (ค่า ตัวเลข) พิกัดกำลัง
(W)
ค่าพิกัดความเผื่อ
(%)
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ บรรจุภัณฑ์ ขนาด/ขนาด ความสูง เคส ความยาว เคส ความกว้าง เคส พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
Series สเปค เทป

฿ 2.00

1 ชิ้น 6 วัน Ω16000000.1±5%±200 ppm/เคลวิน1005-0.35mm1mm0.5mm-RK73B (ประเภท งานละเอียด)TP

฿ 2.00

1 ชิ้น 6 วัน Ω1.10.1±5%±200 ppm/เคลวิน1005-0.35mm1mm0.5mm-RK73B (ประเภท งานละเอียด)TP

฿ 0.41

1 ชิ้น 6 วัน Ω1.30.1±5%±200 ppm/เคลวิน1005-0.35mm1mm0.5mm-RK73B (ประเภท งานละเอียด)TP

฿ 0.41

1 ชิ้น 6 วัน Ω1.80.1±5%±200 ppm/เคลวิน1005-0.35mm1mm0.5mm-RK73B (ประเภท งานละเอียด)TP

฿ 2.00

1 ชิ้น 6 วัน Ω24000000.1±5%±200 ppm/เคลวิน1005-0.35mm1mm0.5mm-RK73B (ประเภท งานละเอียด)TP

฿ 1.36

1 ชิ้น 5 วัน Ω3600000.1±5%±200 ppm/เคลวิน1005-0.35mm1mm0.5mm-RK73B (ประเภท งานละเอียด)TP