1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวรับสาย การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เรนเชียลสี่เท่า

DRIVER IC OPTION

ตัวรับสาย การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เรนเชียลสี่เท่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ AM26LS32Ax และ AM26LS33Ax เป็นตัวรับสัญญาณสายดิฟ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เชียลสี่เท่าสำหรับการส่งข้อมูลดิจิทัลแบบสมดุลและไม่สมดุล ฟังก์ชั่น เป็นเรื่องปกติสำหรับตัวรับสัญญาณทั้งสี่ตัว และมีตัวเลือกอินพุตแบบแอคทีฟสูงหรือแอคทีฟต่ำ เอาต์พุต 3 สถานะ อนุญาตให้ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงกับ ระบบ ที่จัดบัส เมื่ออินพุตเปิดอยู่ การออกแบบ ที่ไม่เกิดความผิดพลาดจะทำให้แน่ใจได้ว่าเอาต์พุตจะอยู่ในระดับสูงเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับ AM26LS32 และ AM26LS33 แล้ว AM26LS32A และ AM26LS33A ได้รวม สเตจ การขยายเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความไว อิมพีแดนซ์ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เพิ่มขึ้น ส่งผลให้โหลดสาย ต่อเชื่อมแบบบัส น้อยลง สเตจ เพิ่มเติมได้เพิ่มความล่าช้าในการแพร่กระจาย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสับเปลี่ยนในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ AM26LS32AC และ AM26LS33AC มีลักษณะการทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0°C ถึง 70°C AM26LS32AI มีลักษณะเฉพาะสำหรับการทำงานตั้งแต่ –40°C ถึง 85°C AM26LS32AM และ AM26LS33AM มีลักษณะเฉพาะสำหรับการใช้งานในช่วงอุณหภูมิทางการทหารที่ –55°C ถึง 125°C

รหัสสินค้า
AM26LS32ACDB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 110.24

DRIVER IC OPTION 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 0 อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(℃) 70 การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (ชื่อ)(V) 5
จำนวนโหนด 32 จำนวนเครื่องรับ 4 จำนวนเครื่องส่งสัญญาณ 0
ดูเพล็กซ์ ครึ่ง การป้องกันข้อผิดพลาด(V) -25 ถึง 25 ช่วงโหมดทั่วไป(V) -7 ถึง 7
กระแสไฟเลี้ยง (สูงสุด)(µA) 70000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM26LS32ACDB ในชุด ตัวรับสาย การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เรนเชียลสี่เท่า