(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SN74HC165ANSR |
SN74HC165APWR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 41.87 | COUNTER IC | 1 ชิ้น | 6 วัน | ||
฿ 32.36 | COUNTER IC | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)(V) | 6 | จำนวนบรรทัด เอาต์พุต | 1 | กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ สูง | -5.2 มิลลิแอมป์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบการติดตั้ง | SMD/SMT | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)(V) | 2 | จำนวนบรรทัดอินพุต | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง