(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)(V) | 6 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40 ถึง 85 | จำนวนช่อง | 8 |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟเลี้ยง (สูงสุด)(µA) | 80 | IOL (สูงสุด)(mA) | 7.8 | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)(V) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74HC373ANSR ในชุด สลักประเภท D แบบโปร่งใส กลอนล็อค เหลี่ยมพร้อมเอาต์พุต 3 สถานะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง